A6700 MWIR

Caméra MWIR InSb de niveau scientifique

Conçue pour les inspections électroniques, la surveillance de la fabrication, la recherche scientifique et les tests non destructifs, la caméra A6700 MWIR est idéale pour les événements thermiques à grande vitesse et les cibles à mouvement rapide. Les temps d’exposition courts permettent aux utilisateurs de geler le mouvement et d’obtenir des mesures de température précises. En fait, la sortie d’image ’de la caméra peut être fenêtrée pour augmenter la fréquence d’images à 480 images par seconde afin de caractériser avec précision les événements thermiques à vitesse encore plus élevée, ce qui permet de s’’assurer que les données critiques ne sont pas manquées pendant les tests.

Camera Packages: For Science R&D and Electronics Testing

Solution flexible et abordable pour l’analyse thermique en temps réel
Le Flir A6700 fonctionne dans la bande d’ondes de 3,0–5,0 µm (option haut débit de 1,0–5,0 µm) et produit des images finement détaillées de 327 680 pixels.
Le mode Instantané vous permet de capturer simultanément chaque pixel d’une scène, ce qui est essentiel pour mesurer les températures des objets en mouvement rapide.
L’Ethernet Gigabit et la vidéo analogique sont simultanément actifs et contrôlés indépendamment, ce qui offre une plus grande flexibilité pour l’enregistrement et l’affichage.

Spécifications

En surbrillance
Résolution 640 x 512
Taille des pixels [Carré] 15 µm
Gamme spectrale A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra A6700 MWIR, A6701 MWIR : f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR : f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 60 Hz
Temps d’intégration 480 ns à ~plein écran
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] A6700 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6702 MWIR : -20 °C à 350 °C, (-4 °F à 662 °F)
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1 112 °F (ND1) ; 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND2) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND3)
Porte-filtre [chaud] Support d’objectif pour filtres standard de 1 pouce de diamètre
Mise au point Manuel
Contenu de la livraison Contenu de la boîte pour les kits :
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Étalonnage thermographique
• MWIR 3-5 μm pour -20 °C à +350 °C (CAL35-STD)
• Research Studio - Édition professionnelle - Licence de 1 an (activation en ligne) (4232535)
Support de caméra de base ouvert • haute résistance (4257132)
Et l’un des éléments suivants :
objectif macro • 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (baïonnette manuelle FPO) (T300585) ou
• 1 x microscope, 3,0-5,0 μm, f/2,5,0,05 μm, (4214995f/2
•,50,50 μm (4215423,
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99,8 % (≥99,95 % typique)
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 60 Hz
Gamme spectrale A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Horloge de pixel 50 mHz
Horodatage des images Oui
Interface de l'objectif FLIR FPO (baïonnette à 4 onglets)
Mise au point Manuel
Modes de lecture Intégration asynchrone en lecture ; intégration asynchrone puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtre complète, demi-fenêtre et quart de fenêtre
Modes vidéo SDI : 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Objectifs disponibles A6700 MWIR, A6702 MWIR : 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes A6700 MWIR, A6702 MWIR : Aucun microscope disponible
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 1X, 3X
Ouverture f de la caméra A6700 MWIR, A6701 MWIR : f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR : f/4.0
Palette 8 bits sélectionnable
Plage dynamique 14 bits
Porte-filtre [chaud] Support d’objectif pour filtres standard de 1 pouce de diamètre
Refroidissement du capteur Rotation du cycle fermé
Résolution 640 x 512
Sauvegarde des images sur la caméra Aucun
Sensibilité thermique_NETD [typique] A6700 MWIR, A6702 MWIR : ≤25 mK typique
A6701 MWIR, A6703 MWIR : ≤20 mK typique
Superposition Configuration fixe, peut être désactivée
Taille des pixels [Carré] 15 µm
Temps d’intégration 480 ns à ~plein écran
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard SDI
Zoom vidéo standard Automatique, variable
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation du plateau, DDE
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1 112 °F (ND1) ; 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND2) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND3)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] A6700 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6702 MWIR : -20 °C à 350 °C, (-4 °F à 662 °F)
Précision ≤Précision de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typique) ; > 100 °C ±2 % de la lecture (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam (GigE)
Modes de synchronisation Sync In
Informations générales
Contenu de la livraison Contenu de la boîte pour les kits :
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Étalonnage thermographique
• MWIR 3-5 μm pour -20 °C à +350 °C (CAL35-STD)
• Research Studio - Édition professionnelle - Licence de 1 an (activation en ligne) (4232535)
Support de caméra de base ouvert • haute résistance (4257132)
Et l’un des éléments suivants :
objectif macro • 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (baïonnette manuelle FPO) (T300585) ou
• 1 x microscope, 3,0-5,0 μm, f/2,5,0,05 μm, (4214995f/2
•,50,50 μm (4215423,
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po)
Poids [sans objectif] 2,3 kg (5 livres)
Alimentation
Alimentation 24 V CC (<24 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 trous taraudés ¼de " -20", 1 trou taraudé de 3/8", 4 trous taraudés de 10 à 24"
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)

Accessoires

Ressources et assistance

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

Fiche technique de la A6700sc

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.