FLIR A6700 MWIR

Caméra MWIR InSb de niveau scientifique

Conçues pour les inspections électroniques, la thermographie médicale, la surveillance en fabrication et les essais non destructifs, les FLIR A6700 MWIR sont parfaites pour les événements thermiques à grande vitesse et les cibles à déplacement rapide. Les temps d'exposition de courte durée permettent aux utilisateurs de figer les mouvements et d'obtenir des mesures thermiques précises. En fait, les images produites par la caméra peuvent être fenêtrées pour augmenter la fréquence d'acquisition à 480 images par seconde et analyser avec précision les événements thermiques à grande vitesse, afin de ne manquer aucune donnée essentielle durant les essais.

Des solutions abordables et flexibles pour les analyses thermiques en temps réel
La FLIR A6700 fonctionne sur la plage 3,0-5,0 µm (option large bande 1,0-5,0 µm) et produit des images finement détaillées de 327 680 pixels.
Le mode instantané vous permet de capter chaque pixel d'une scène simultanément, ce qui est crucial pour mesurer la température des objets en mouvement rapide.
Les interfaces Gigabit Ethernet et vidéo analogique sont actives simultanément, mais commandées indépendamment l'une l'autre. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une plus grande souplesse pour l'enregistrement et l'affichage.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 x 512
Taille des pixels [Carré] 15 µm
Gamme spectrale A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra A6700 MWIR, A6701 MWIR : f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR : f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 60 Hz
Temps d’intégration 480 ns à ~plein écran
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] A6700 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6702 MWIR : -20 °C à 350 °C, (-4 °F à 662 °F)
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1 112 °F (ND1) ; 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND2) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND3)
Porte-filtre [chaud] Support d’objectif pour filtres standard de 1 pouce de diamètre
Mise au point Manuel
Contenu de la livraison Contenu de la boîte pour les kits :
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Étalonnage thermographique
• MWIR 3-5 μm pour -20 °C à +350 °C (CAL35-STD)
• Research Studio - Édition professionnelle - Licence de 1 an (activation en ligne) (4232535)
Support de caméra de base ouvert • haute résistance (4257132)
Et l’un des éléments suivants :
objectif macro • 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (baïonnette manuelle FPO) (T300585) ou
• 1 x microscope, 3,0-5,0 μm, f/2,5,0,05 μm, (4214995f/2
•,50,50 μm (4215423,
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99,8 % (≥99,95 % typique)
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 60 Hz
Gamme spectrale A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Horloge de pixel 50 mHz
Horodatage des images Oui
Interface de l'objectif FLIR FPO (baïonnette à 4 onglets)
Mise au point Manuel
Modes de lecture Intégration asynchrone en lecture ; intégration asynchrone puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtre complète, demi-fenêtre et quart de fenêtre
Modes vidéo SDI : 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Objectifs disponibles A6700 MWIR, A6702 MWIR : 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes A6700 MWIR, A6702 MWIR : Aucun microscope disponible
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 1X, 3X
Ouverture f de la caméra A6700 MWIR, A6701 MWIR : f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR : f/4.0
Palette 8 bits sélectionnable
Plage dynamique 14 bits
Porte-filtre [chaud] Support d’objectif pour filtres standard de 1 pouce de diamètre
Refroidissement du capteur Rotation du cycle fermé
Résolution 640 x 512
Sauvegarde des images sur la caméra Aucun
Sensibilité thermique_NETD [typique] A6700 MWIR, A6702 MWIR : ≤25 mK typique
A6701 MWIR, A6703 MWIR : ≤20 mK typique
Superposition Configuration fixe, peut être désactivée
Taille des pixels [Carré] 15 µm
Temps d’intégration 480 ns à ~plein écran
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard SDI
Zoom vidéo standard Automatique, variable
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation du plateau, DDE
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1 112 °F (ND1) ; 250 °C à 2 000 °C/482 °F à 3 632 °F (ND2) ; 500 °C à 3 000 °C/932 °F à 5 432 °F (ND3)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] A6700 MWIR : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
A6702 MWIR : -20 °C à 350 °C, (-4 °F à 662 °F)
Précision ≤Précision de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typique) ; > 100 °C ±2 % de la lecture (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam (GigE)
Modes de synchronisation Sync In
Informations générales
Contenu de la livraison Contenu de la boîte pour les kits :
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Étalonnage thermographique
• MWIR 3-5 μm pour -20 °C à +350 °C (CAL35-STD)
• Research Studio - Édition professionnelle - Licence de 1 an (activation en ligne) (4232535)
Support de caméra de base ouvert • haute résistance (4257132)
Et l’un des éléments suivants :
objectif macro • 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (baïonnette manuelle FPO) (T300585) ou
• 1 x microscope, 3,0-5,0 μm, f/2,5,0,05 μm, (4214995f/2
•,50,50 μm (4215423,
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 po)
Poids [sans objectif] 2,3 kg (5 livres)
Alimentation
Alimentation 24 V CC (<24 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 trous taraudés ¼de " -20", 1 trou taraudé de 3/8", 4 trous taraudés de 10 à 24"
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique de la A6700sc

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.