Discontinued

5x Afocal Lens (Spark, Sirius, NYX-7, N-7) with Adapter #23

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 5x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics.

Spécifications

Capteurs et optique
Champ de vision [angle] ≥ 7°30'
Grossissement 5x
Résolution ≤3.65"
Spécifications environnementales et validations
Température de stockage -57° to +65°C (-70° to 149°F)
Étanchéité 1m / 30 min
Présentation du système
Transmission de la lumière [400 à 900 nm] ≥ 90%
Caractéristiques physiques
Dimensions [sans les caches] Ø75.5 х 85mm
Poids 325 g (0.71 lbs)