Discontinued

FSRS (Front Scope Rail System) #38

The FSRS (Front Scope Rail System) is used to install a magnified day scope behind a night vision or thermal clip-on weapon sight onto a short Picatinny/Weaver rail. An adjustable clamping device allows quick and easy mounting that won’t loosen from recoil.

Spécifications

Présentation du système
Diamètre d'ajustage du monoculaire de jour 25.4; 30; 34 mm
Dévers avant pour longue portée 20 MOA
Espace entre les pinces 50 mm
Hauteur de l'axe optique au-dessus 36 mm
Longueur d'atterrissage sur l'arme 110 mm
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 414×63×96 mm (16.3×2.5×3.8 in)

Ressources et assistance

Datasheet

Front Scope Rail System (FSRS) Datasheet