Détection précoce des incendies FLIR AURA

Solution de détection précoce des incendies

FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) est une solution de surveillance thermique conçue pour identifier la chaleur anormale, les points chauds et le développement des risques d’incendie dès que possible. En combinant les caméras FLIR avec des images thermiques et visuelles radiométriques et des analyses avancées assistées par IA, AURA surveille en permanence la chaleur anormale tout en filtrant intelligemment les sources courantes d’alarmes intempestives. Lorsqu’un risque d’incendie potentiel est détecté, le personnel reçoit des notifications par SMS et par e-mail avec un accès direct aux vues thermiques et visuelles quasi-vivantes et aux outils d’enquête judiciaire, permettant une prise de décision rapide pour aider à protéger les biens, les opérations et les personnes et à limiter les dommages.

AURA fournit une surveillance thermique 24 h/24, 7 j/7 pour identifier la chaleur anormale qui peut indiquer un incendie en développement avant que la fumée ou les flammes visibles n’apparaissent dans des applications appropriées. Les analyses assistées par l’IA aident à distinguer les menaces potentielles des véhicules, des machines et des reflets de la lumière du soleil, réduisant les alertes de nuisance et donnant au personnel une plus grande confiance lorsqu’un incident est déclenché qui nécessite une attention.
Conçu pour prendre en charge la couverture des environnements industriels vastes et complexes, l’AURA peut fonctionner avec des caméras FLIR montées sur un angle panoramique pour surveiller de grandes zones avec une seule caméra. Selon la disposition du site, la sélection de la caméra, la configuration de surveillance et le temps de réponse requis, une configuration panoramique-inclinable peut couvrir de vastes zones, potentiellement jusqu’à 150 000 mètres carrés, tout en réduisant potentiellement le nombre de caméras requises.
Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), les systèmes de batterie de secours, les installations de stockage de batterie et d’autres applications de batterie appropriées, un avertissement précoce pourrait fournir un temps précieux pour prendre les mesures appropriées qui peuvent empêcher l’emballement thermique, protéger ou isoler l’équipement à proximité, déplacer les batteries affectées ou prendre d’autres mesures correctives avant que l’événement ne devienne plus grave et limiter les conséquences d’un emballement thermique. Lorsque l’AURA est intégré à un système de commande ou d’automatisation externe approprié, un relais d’alerte ou de sortie peut être utilisé pour initier des actions telles que l’arrêt de la charge.
Typical Industries and Applications

See More. Respond From Anywhere

When a potential risk is detected, AURA provides text and email alerts, remote near-live thermal and visual views, and forensic analytics so personnel can quickly understand where an event is occurring, what has happened, and how conditions are changing. Cloud-based SaaS deployment minimizes on-site infrastructure and reduces deployment time.
Waste and recycling facilities
Waste and Recycling Facilities
Material recovery facility
Material-Recovery Facilities
Biomass and biofuel storage
Biomass and Biofuel Storage
Bulk combustible material storage
Bulk Combustible-Material Storage
Battery energy storage systems
Battery Energy Storage Systems
Backup battery installations
Backup Battery Installations
Battery warehousing and logistics
Battery Warehousing and Logistics
Electric scooter and e-bike charging areas
Electric Scooter and E-Bike Charging Areas
EV charging and parking applications
Suitable EV Charging and Parking Applications
Solar farms and rooftop photovoltaic installations
Solar Farms and Rooftop Photovoltaic Installations
Multi-site and remotely operated facilities
Multi-site and Remotely Operated Facilities
Warehouses and Industrial Facilities
Panier

Ajouté au panier