Application AURA pour la détection précoce d’incendie et la surveillance continue de l’état
Détectez les risques d’incendie plus tôt. Identifiez plus rapidement les défaillances d’actifs.
FLIR AURAð – Plateforme de surveillance industrielle
Voir Plus tôt. Alarme moindre. Protégez plus.
FLIR AURAð est conçu pour la détection précoce autonome des incendies et la surveillance continue de l’état. En combinant les caméras thermiques radiométriques FLIR, les analyses assistées par l’IA, la réduction des fausses alertes et les outils d’enquête judiciaire, AURA aide les organisations à identifier les risques dès les premières étapes pour aider à protéger les biens, les opérations, les personnes et à limiter les dommages.
*Basé sur plus de 14 mois de fonctionnement continu à SÖRAB Hagby avec 5 incendies détectés sur 5.
Autres avantages clés :

Détection précoce des anomalies thermiques et développement des risques d’incendie

Analyses assistées par l’IA et réduction des fausses alertes

Déploiement multi-caméras, multi-utilisateurs et multi-sites

Gestion des incidents

Analyse des données historiques et des tendances de température

Surveillance thermique et visuelle en quasi-vie

Contrôle d’accès basé sur les rôles

Aucune installation logicielle locale requise pour le déploiement dans le cloud
Fonctionnement de FLIR AURA
Des données thermiques aux informations exploitables

Résultats éprouvés
Installation de recyclage SÖRAB : 5 incendies sur 5 détectés. Moins de deux fausses alertes en quatre mois.
« Le système prend soin de lui-même et nous dit quand il y a quelque chose sur lequel nous devons agir. Nous recevons les informations directement sur nos téléphones, parfois nous pouvons voir la cause immédiatement, et nous pouvons décider quelle action est nécessaire. »
Mohammed El Borgi
Responsable de l’installation de traitement et de rechargement des déchets SÖRAB
Une seule plateforme. Plusieurs applications de surveillance.
FLIR AURAð repose sur la plateforme de surveillance industrielle Teledyne FLIR, permettant aux organisations de déployer un environnement de surveillance unifié pour la détection précoce d’incendie, la surveillance continue de l’état, la surveillance des fuites de gaz et les applications de surveillance futures à partir d’un cadre opérationnel commun.

Détecter les anomalies thermiques

Détectez les incendies tôt

Analyses assistées par l’IA et réduction des fausses alertes

Les caméras panoramiques et inclinables permettent la surveillance de grandes zones

Filtrer les sources courantes de fausses alertes

Contrôler les lumières stroboscopiques, les sirènes et autres équipements via des relais

Notifications lorsqu’une action est requise

Détection précoce des incendies (EFD)
Détectez les risques d’incendie en développement avant que la fumée ou les flammes nues ne deviennent visibles.
FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) associe l’imagerie thermique et visuelle radiométrique à des analyses assistées par IA pour identifier en permanence la chaleur anormale et le développement de risques d’incendie tout en réduisant les alarmes intempestives. Lorsqu’un risque potentiel est détecté, AURA envoie des alertes par SMS et par e-mail avec accès à des vues quasi-vivantes et à des analyses médico-légales, aidant les équipes à évaluer rapidement les conditions, à réagir plus tôt et à protéger les personnes, les biens et les opérations.
Idéal pour :
Piles de déchets extérieurs, stockage de biocarburant et de biomasse, entreposage intérieur et chantiers BESS

Surveillance continue de l’état (CCM)
Identifier les problèmes d’actifs avant la défaillance.
FLIR AURAð surveille en permanence les conditions thermiques pour identifier la chaleur anormale, les points chauds et le développement des risques d’incendie aux stades précoces à l’aide d’une analyse thermique radiométrique, d’une surveillance des tendances, d’images visuelles, d’analyses assistées par IA et d’une réduction avancée des fausses alertes.
Idéal pour :
Sous-stations de services publics et sites de distribution électrique, sites BESS, infrastructure d’énergie solaire, infrastructure de charge des véhicules électriques

Suivre les tendances de température au fil du temps

Surveiller les actifs et équipements électriques critiques

Plusieurs seuils de température configurables et dynamiques

Identifier les changements de température anormaux

Utiliser les données historiques pour soutenir la maintenance et l’enquête
Surveillance et gestion centralisées
FLIR AURAð fournit aux équipes opérationnelles un environnement central pour surveiller les données thermiques, gérer les alertes et enquêter sur les incidents sur les sites et les actifs connectés.
Surveillez les données thermiques de plusieurs caméras dans différentes zones d’un site.
Gérez et surveillez plusieurs sites via une seule application cloud.
Donnez aux utilisateurs des notifications et un accès aux outils de surveillance et d’enquête en fonction de leurs rôles.
Configurez les zones de surveillance, les seuils de température et les paramètres de notification en fonction des sites et des applications individuels.
Connectez FLIR AURA™️ aux systèmes opérationnels et de surveillance existants tels que les solutions BMS et SCADA via MQTT et les API pour les installations de cloud hybride.
Caméras thermiques pour chaque exigence de surveillance
FLIR AURAð fonctionne avec une gamme de caméras thermiques FLIR, ce qui permet de configurer les systèmes
Surveillance de courte distance, armoires, générateurs, charge de véhicules électriques, batteries
Surveillance de zone étendue à l’aide de la fonctionnalité pan-tilt, par ex. grandes zones extérieures, sous-stations
Surveillance extérieure et intérieure fixe, par ex. équipement critique
Support from deployment to operation
FLIR partners can help with site survey, design, installation, configuration, comissioning and support of your AURA installation.