Extech BR95

Autoscope vidéo compact

Principales applications
  1. Inspection électrique résidentielle
  2. Inspection mécanique
  3. Diagnostics des bâtiments et qualité de l’air intérieur

L’endoscope de la taille de la paume d’Extech comprend un compartiment pratique pour enrouler la sonde de la caméra pour un rangement facile. Il est doté d’une sonde de caméra étanche (IP67) de 5,5 mm avec un câble flexible en col d’oie de 1 m qui conserve sa forme configurée. La caméra offre une imagerie de résolution nette de 1 280 × 720, tandis que la caméra L’affichage IPS offre une visualisation claire. Des lampes LED lumineuses intégrées éclairent la zone d’inspection, et les fonctionnalités supplémentaires comprennent un zoom numérique 3x, une capacité d’enregistrement vidéo et un stockage de carte microSD pour une gestion facile des fichiers.

Capturez et stockez des images et des vidéos claires avec une résolution de 1 280 × 720
Pénétrez dans les espaces restreints avec une caméra de 5,5 mm de diamètre et une sonde de 1 m
Le BR95 est doté d’un écran IPS de 3,5 po, d’une résolution de 800 × 480 po, d’un zoom numérique 3x et d’une fonction de retournement d’image

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision 68°
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Direction du champ de la caméra Forward
Distance de mise au point 35 mm à 60 mm (1,4 po à 2,4 po)
Intervalle d’enregistrement des données Configurable : 5 s, 15 s, 30 s, 1 min
Longueur du câble 1 m (3,28 pieds)
Mémoire Carte MicroSD de 16 Go incluse (prend en charge jusqu’à 256 Go)
Rayon de courbure minimum 14 mm (0,56 po)
Résolution Sonde de caméra : 1280 × 720
Souplesse de la sonde Semi-rigide
Zoom Numérique 1x, 2x, 3x
Détails supplémentaires
Alimentation Batterie Li-ion de 3,7 V avec temps

de fonctionnement de 3,5 heures Arrêt automatique : Configurable : 5 min, 10 min, 20 min, désactivé
Certifications CE, UKCA
Conditions de fonctionnement 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), <85 % HR
Connecteur(s) USB Type-C
Dimensions 129 × 73 × 39 mm (5,1 × 2,9 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP67 (sonde caméra uniquement)
Journalisation des données Disponible uniquement lorsque le capteur USB externe compatible est connecté
Poids 262 g (0,58 lb)
Écran Écran IPS 3,5 po (800 × 480)

Ressources et assistance

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide de l'Extech BR95

User Manual

Manuel d'utilisation de l'Extech BR95

Quick Start Guide

Extech BR95 Quick Start Guide

User Manual

Extech BR95 User Manual

Datasheet

Extech BR95 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier