E5 Pro - Rénové

Caméra infrarouge de la série Pro avec Ignite™ Cloud

Call +1 (866) 477-3687

La Flir E5 Pro est une caméra thermique robuste, à pointer-tirer, qui peut vous aider à travailler plus efficacement que jamais dans les études de bâtiments, les CVC, l’automobile et les inspections électriques et mécaniques générales. Localisez et diagnostiquez rapidement les problèmes avec une résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels) et une imagerie thermique dynamique soutenue par l’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir. Dotée d’un écran tactile de 3,5 po, 640 × 480, la caméra E5 Pro simplifie votre flux de travail. Vous pouvez modifier et organiser des photos, ajouter des notes détaillées et télécharger des fichiers directement depuis l’appareil photo vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil. Partagez des images avec les clients et créez des rapports rapides directement dans Flir Ignite ou créez des rapports avancés dans Flir Thermal Studio.

Cet article a été remis à neuf par un technicien certifié Flir, inspecté et testé pour fonctionner et paraître dans un nouvel état. Tous les produits sont couverts par la garantie complète du fabricant et reçoivent de nouveaux emballages et accessoires si nécessaire.

Modifiez et organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez des fichiers de l’appareil photo vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil.
L’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir fournit des images thermiques très détaillées pour vous aider à reconnaître rapidement l’emplacement d’un problème.
Partagez des images instantanément et créez des rapports rapides dans Flir Ignite, ou créez des rapports clients avancés dans Flir Ignite ou Flir Thermal Studio.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Sensibilité thermique/NETD < 0,06 °C (0,11 °F)/< 60 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Champ de vision (CdV) 33° × 25°
Caméra numérique 5 MP
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP
Champ de vision (CdV) 33° × 25°
Distance minimale de mise au point 0,36 m (1,18 pi)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 µm à 13 µm
Incrustation d’image Zone IR sur l’image visuelle
Mise au point Sans mise au point
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Ouverture f 1,4
Palettes de couleurs Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 3,7 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0,06 °C (0,11 °F)/< 60 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction de mesures Émissivité; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique
Delta T Oui, conforme à la norme NFPA 70B
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 mm × 95 mm × 140 mm (9,6 po × 3,7 po × 5,5 po)
Isotherme Au-dessus de l’alarme, en dessous de l’alarme
Plage de températures de l’objet -20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F) dans deux plages
Poids de la caméra, avec batterie 0,590 kg (1,30 lb)
Point de mesure Point central, boîtier avec min/max
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Interface utilisateur
Texte Annotation de texte sur l’image à l’aide du clavier à l’écran
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Écran tactile Touche capacitive
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
Wifi Norme : 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée à l’intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de charge 2 heures
Type de batterie Pile au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC, DEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Test de résistance aux chutes 2 m (6,6 pi)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
Informations générales
Format de l'emballage 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 po × 6,5 po x 12,4 po)
Lampe de travail DEL brillante
Liste du contenu Caméra infrarouge, étui de transport rigide, batterie (à l’intérieur de la caméra), bloc d’alimentation (avec prises pour l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie), guide de démarrage pour FLIR Thermal Studio et documents imprimés

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)
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
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.