E5 Pro

Caméra infrarouge de la série Pro avec Ignite™ Cloud

$1,799.00

La Flir E5 Pro est une caméra thermique robuste, pointer-déclencher, qui peut vous aider à travailler plus efficacement que jamais dans les études de bâtiments, les CVC, l’automobile et les inspections électriques et mécaniques générales. Localisez et diagnostiquez rapidement les problèmes avec une résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels) et une imagerie thermique dynamique soutenue par l’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir. Dotée d’un écran tactile de 3,5 po, 640 × 480, la caméra E5 Pro simplifie votre flux de travail. Vous pouvez modifier et organiser des photos, ajouter des notes détaillées et télécharger des fichiers directement depuis l’appareil photo vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil. Partagez des images avec les clients et créez des rapports rapides directement dans Flir Ignite ou créez des rapports avancés dans Flir Thermal Studio.

Tous les nouveaux achats Flir Ex Pro-Series comprennent une garantie Flir Protect prolongée, un abonnement Flir Ignite Pro de 12 mois et une formation Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals de la Flir Academy, ce qui en fait la caméra thermique la plus rentable de sa catégorie et un outil essentiel pour votre travail quotidien.

Optimisation de l’image MSX

Toutes les caméras thermiques de la série Ex Pro sont dotées de l’imagerie dynamique multispectrale unique de Flir (MSX®), qui ajoute des détails clés de la caméra à lumière visible embarquée à l’image infrarouge entière en temps réel. Le résultat : une image thermique tout-en-un, non diluée, avec des caractéristiques de lumière visible qui vous permettent de reconnaître instantanément où se trouve la zone de chaleur problématique. MSX est en temps réel, vous pouvez donc voir ses résultats immédiatement sur l’écran LCD de la caméra.

Mises à jour en direct pour maintenir votre caméra à jour

Avec les mises à jour en direct (OTA), votre caméra Flir disposera toujours des derniers micrologiciels, corrections de bogues et fonctionnalités. Lorsque vous connectez votre caméra à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel.

Des rapports professionnels qui aident vos clients et votre entreprise

Le bon logiciel d’analyse d’images et de rapports peut améliorer considérablement votre entreprise en permettant à vos clients de comprendre plus facilement le problème et d’avoir la certitude que vous l’avez résolu.

Le service cloud Flir Ignite vous permet de sauvegarder des images directement dans le cloud, d’organiser et de modifier des fichiers et de créer des rapports simples. Et pour l’édition et le reporting avancés, il y a Flir Thermal Studio Suite : un logiciel de bureau offrant le traitement par lots, des outils de mesure riches en fonctionnalités et des rapports personnalisés.

Gagnez du temps avec la fonction Niveau/portée à 1 touche

La fonction Niveau/portée à 1 touche vous permet de choisir une petite zone de mise au point dans une image thermique – d’une seule touche de l’écran – et la caméra ajustera automatiquement le niveau et la portée en fonction du contraste thermique à cet endroit de l’image. Résultat : gain de temps sur les réglages manuels.

Devenez un expert de Thermal Studio

Apprenez à éditer des images, à les analyser et à produire des rapports personnalisés à l’aide du logiciel FLIR Thermal Studio Suite grâce à la formation en ligne de l’Infrared Training Center. Ce cours virtuel couvre tout ce que vous devez savoir, y compris : 

  • Comment ajuster les paramètres de l’image et optimiser le contraste thermique
  • Comment créer des fonctions de traitement par lots pour le traitement des images
  • Comment concevoir un nouveau modèle de rapport
Modifiez et organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez des fichiers de l’appareil photo vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil.
L’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir fournit des images thermiques très détaillées pour vous aider à reconnaître rapidement l’emplacement d’un problème.
Partagez des images instantanément et créez des rapports rapides dans Flir Ignite, ou créez des rapports clients avancés dans Flir Ignite ou Flir Thermal Studio.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Champ de vision (CdV) 33 × 25° × 25°
Caméra numérique 5 MP
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP
Champ de vision (CdV) 33 × 25° × 25°
Distance minimale de mise au point 0,36 m (1,18 pi)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 µm à 13 µm
Incrustation d’image Zone IR sur l’image visuelle
Mise au point Sans mise au point
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Ouverture f 1.4
Palettes de couleurs Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 3,7 mrad
Sensibilité thermique/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction de mesures Émissivité ; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique
Delta T Oui, conforme à la norme NFPA 70B
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 mm × 95 mm × 140 mm (9,6 po × 3,7 po × 5,5 po)
Isotherme Au-dessus de l’alarme, en dessous de l’alarme
Plage de températures de l’objet -20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F) dans deux plages
Poids de la caméra, avec batterie 0,590 kg (1,30 lb)
Point de mesure Point central, boîtier avec min/max
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Interface utilisateur
Texte Annotation de texte sur l’image à l’aide du clavier à l’écran
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Écran tactile Touche capacitive
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
Wifi Norme : 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée à l’intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de charge 2 heures
Type de batterie Pile au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC, DEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Test de résistance aux chutes 2 m (6,6 pi)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 244 mm × 95 mm × 140 mm (9,6 po × 3,7 po × 5,5 po)
Format de l'emballage 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 po × 6,5 po x 12,4 po)
Lampe de travail DEL brillante
Liste du contenu Caméra infrarouge, étui de transport rigide, batterie (à l’intérieur de la caméra), bloc d’alimentation (avec prises pour l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie), guide de démarrage pour FLIR Thermal Studio et documents imprimés
Poids 0,610 kg (1,34 lb)

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Ex Pro, veuillez consulter Support.FLIR.com. 

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.