Discontinued

FLIR E75

Caméra thermique de pointe

La FLIR E75 dispose de la sensibilité et de la résolution nécessaires pour diagnostiquer les problèmes et détecter les défaillances cachées, y compris à distance. La résolution native de 320 x 240 offre plus de 76 000 points de mesure de la température et produit des images nettes et dynamiques, tandis que les objectifs interchangeables offrent une couverture complète des cibles proches et distantes.

L'innovation entre vos mains
Ce télémètre laser permet de réaliser une mise au point rapide et précise pour garantir l'exactitude de vos mesures de température dans toutes les situations.
Des dossiers de travail personnalisables, un micro intégré pour les annotations vocales, et des fonctions de création de rapport permettent à l'E75 de personnaliser votre journée de travail.
Avec des atouts comme le verre anti-rayures et son boîtier résistant aux chutes, la conception de l'E75 n'est pas seulement esthétique.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 320 × 240
Sensibilité thermique/NETD < 40 mK, 24° à +30 °C
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l'objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Champ de vision (CdV) 24° x 18° (objectif de 17 mm)
Caméra numérique 5 MP, FOV de 53º x 41º
Modes d’imagerie Infrarouge, visuel, MSX®, incrustation d’image
Écran Écran tactile PCAP de 4" à affichage 640 x 480 optiquement lié et luminosité de surface de 400 cd/m2
Dispositif de stockage Carte SD amovible (8 Go)
Données image et optiques
Annotation graphique Sur l'écran tactile
Caméra numérique 5 MP, FOV de 53º x 41º
Champ de vision (CdV) 24° x 18° (objectif de 17 mm)
Couleur Noire
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 via wifi MJPEG via UVC ou wifi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, via UVC ou Wifi
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pieds), 24°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,5 m (1,64 pieds), 24°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Galerie Oui
Gamme spectrale 7,5–14,0 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image infrarouge Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Laser Classe 2, 0,05–40 m (1,6–131 pi) ±1 % de la distance mesurée
Longueur focale 17 mm (0,67 po), 24°
Mise au point Continue, sur image unique avec appareil de mesure à distance par laser (LDM), avec contraste pour image unique, manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Mode FLIR Screen-EST Yes
Modes d’imagerie Infrarouge, visuel, MSX®, incrustation d’image
MSX Intègre des détails visuels sur une image thermique haute résolution
Ouverture f 1,3, 24°
Palettes de couleurs Fer, gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
Résolution 640 × 480 pixels (VGA)
Résolution IR 320 × 240
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,31 mrad/pixel, 24°
Sensibilité thermique/NETD < 40 mK, 24° à +30 °C
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Le processus de très haute résolution quadruple le nombre de pixels, activé dans FLIR Tools+
Viseur Non
Zoom numérique Continu de 1x à 4x
Mesure et analyse
Alarme en couleur (isotherme) Supérieure/inférieure/intermédiaire/condensation/isolation
Correction liée à l’émissivité Oui : variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans une liste de matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatiques dans la zone
Moyenne d'échantillonnage en mode Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Plage de températures de l’objet •-20 à +120 °C (-4 à 248 °F) •0–650 °C (32–1200 °F) •En option, 300–1 000 °C (572–1830 °F)
Point de mesure 1 en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température de l'objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Précision [dérive] en mode Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Zone 1 en mode direct
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Texte via une liste prédéfinie ou saisi au clavier tactile à l'écran
Voix 60 secondes, micro et haut-parleur intégré (via Bluetooth), sur images fixes et vidéo
Écran Écran tactile PCAP de 4" à affichage 640 x 480 optiquement lié et luminosité de surface de 400 cd/m2
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l'ajout d'annotations vocales aux images
Charge Sur caméra (adaptateur CA ou 12 V de véhicule) ou chargeur double baie
Dispositif de stockage Carte SD amovible (8 Go)
Format du fichier image JPEG radiométrique standard, données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Instruments de mesure FLIR avec METERLiNK
Sortie vidéo DisplayPort par USB C
USB USB type-C : transfert des données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Wifi Pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA, 90–260 VCA, 50/60 Hz ou sur prise 12 V d'un véhicule (câble avec prise standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 2,5 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) dans le cadre d’une utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt et mode veille automatiques
Poids de la batterie 140 g (4,9 onces)
Température de charge 0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F)
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie Li-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Immunité) •EN 61000-6-3 (Émission) •FCC 47 CFR art. 15 Classe B (Émissions)
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures/95 % d'humidité relative 25–40 °C (77–104 °F) sur deux cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C
Résistance aux chutes Conçu pour 2 m (6,6 pi)
Spectre radioélectrique •ETSI EN 300 328 •FCC art. 15.249 •RSS-247 2e édition
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Alarme Alarme pour taux d'humidité, alarme d'isolation, alarmes de mesure
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, batterie (2 unités), chargeur de batterie avec alimentation, protection pour l’objectif et la lampe situés à l’avant, dragonnes (main et poignet), sangles, protège-objectifs (avant et arrière), chiffon pour objectif, alimentation 15 W 3 A, documentation imprimée, carte SD de 8 Go, tournevis Torx, câbles (USB 2.0 A vers USB Type C, USB Type C vers HDMI, USB Type C vers USB Type C)
Format de l'emballage 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 po)
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du bâtiment FLIR EXX-Series

Datasheet

Fiche technique de fabrication de la FLIR EXX- Series

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Export Restrictions