E8 Pro - Rénové

Caméra infrarouge Pro-Series avec Ignite™ Cloud

Le Flir E8 Pro est votre outil indispensable pour localiser et diagnostiquer les problèmes électriques, mécaniques et de construction. Identifiez rapidement les points chauds et identifiez facilement les problèmes grâce à l’imagerie thermique dynamique soutenue par l’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir. Vos inspections seront plus efficaces car vous pouvez effectuer tout votre travail à partir de l’écran tactile : organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez-les directement dans le nuage Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil. Lorsque vous êtes prêt à partager des images et à créer des rapports clients, vos images et notes sont déjà disponibles pour votre utilisation dans Flir Ignite ou Flir Thermal Studio pour une expérience simplifiée.

Cet article a été remis à neuf par un technicien certifié Flir, inspecté et testé pour fonctionner et paraître dans un nouvel état. Tous les produits sont couverts par la garantie complète du fabricant et reçoivent de nouveaux emballages et accessoires si nécessaire.

L’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir fournit des images thermiques très détaillées pour vous aider à reconnaître rapidement l’emplacement d’un problème.
Organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez-les directement dans le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil.
Partagez facilement des images et créez des rapports clients avancés dans Flir Ignite ou Flir Thermal Studio.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Champ de vision (CdV) 33°
Caméra numérique 5 MP
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite™ intégrée (avec Wi-Fi)
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP
Champ de vision (CdV) 33°
Distance minimale de mise au point 0,36 m (1,18 pi)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 µm à 13 µm
Mise au point Sans mise au point
Modes d’imagerie MSX thermique, thermique, incrustation d’image, caméra numérique
Palettes de couleurs Arctique, blanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel, arctique, lave, HC arc-en-ciel
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction de mesures Émissivité; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique
Delta T Oui, conforme à la norme NFPA 70B
Isotherme Au-dessus de l’alarme, en dessous de l’alarme
Plage de températures de l’objet -20 °C à 550 °C (-4 °F à 1022 °F) dans deux plages
Point de mesure Point central, boîtier avec min/max
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Interface utilisateur
Texte Annotation de texte sur l’image à l’aide du clavier à l’écran
Écran Écran ACL couleur 3,5 po, 640 × 480
Écran tactile Touche capacitive
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Mémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite™ intégrée (avec Wi-Fi)
Wifi Norme : 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée à l’intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique
Temps de charge 2 heures
Type de batterie Pile au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC, DEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 40 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
Informations générales
Format de l'emballage 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 po × 6,5 po x 12,4 po)
Lampe de travail DEL brillante
Liste du contenu Caméra infrarouge, étui de transport rigide, batterie (à l’intérieur de la caméra) + batterie supplémentaire, chargeur de table, bloc d’alimentation (avec prises pour l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie), adaptateur micro-USB, guide de démarrage pour FLIR Thermal Studio et documents imprimés

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series CA

Application Story

Note d'application sur la maintenance conditionnelle - Choisir la bonne caméra thermique portable FLIR Ex-Series CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.