| Caméra numérique |
5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé |
| Champ de vision |
42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10° |
| Champ de vision (CdV) |
E86 de FLIR, 4286 42°: 42° × 32° FLIR E86 24 ° : 24° × 18° FLIR E86 14 ° : 14° × 10° FLIR E86 80 ° : 80 × 63° × 63° |
| Diffusion de vidéos IR non radiométriques |
H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi |
| Diffusion de vidéos IR radiométriques |
Oui, sur UVC |
| Distance minimale de mise au point |
0,15 m, 42° 0,15 m, 24° 1,0 m, 14° |
| Distance minimale de mise au point avec MSX |
42 ° : 0,65 m (1,98 pi) 24 ° : 0,5 m (1,64 pi) 14 ° : 1,0 m (3,28 pi) |
| Enregistrement de vidéos IR radiométriques |
Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq) |
| Fréquence d'image |
30 Hz |
| Gamme spectrale |
7,5 µà 14 m |
| Identification de l'objectif |
Automatique |
| Incrustation d’image |
Redimensionnable et mobile |
| Longueur focale |
42° : 10 mm (0,39 po) 24° : 17 mm (0,67 po) 14° : 29 mm (1,41 po) 80° : 5 mm (0,19 po) |
| Mise au point |
LDM continu, LDM en un coup, contraste en un coup, manuel |
| Ouverture f |
E86 de FLIR, 1486 14°: 1,5 FLIR E86 24°, FLIR E86 80 ° : 1.3 FLIR E86 42 ° : 1.1 |
| Palettes de couleurs |
Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
| Résolution IR |
464 × 348 pixels |
| Résolution spatiale (CdV instantané) |
80 ° : 3,6 mrad/pixel 42 ° : 1,66 mrad/pixel 24 ° : 0,90 mrad/pixel 14 ° : 0,52 mrad/pixel |
| Sensibilité thermique/NETD |
<30 mK, 42° à 30°C (86°F) <40 mK, 24° à 30°C (86°F) <50 mK, 14° à 30°C (86°F) <40 mK, 80° à 30°C (86°F) |
| Type et pas du détecteur |
Microbolomètre non refroidi, 17 µm |
| UltraMax |
Yes |
| Viseur |
Non |
| Zoom numérique |
FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Reconditionné, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80 ° : 1-4× continu FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 24°4, 14 °+ 2424 + 424 FLIRE86 °° : |