La FLIR E86 est dotée des fonctionnalités haute performance nécessaires pour une détection rapide et précise et, lorsqu’elle est associée à un objectif double champ de vision FLIR FlexView™, vous pouvez passer instantanément d’un balayage large à un balayage au téléobjectif. Cette caméra thermique de 464 × 348 pixels possède une plage de mesure de température étendue pour une détection plus facile des points chauds et des anomalies cachées sur les actifs électriques et mécaniques. Les objectifs interchangeables AutoCal™ offrent une couverture complète des cibles proches et éloignées, tandis que la technologie d’imagerie FLIR comme UltraMax® et MSX® assure des images thermiques nettes et éclatantes. Le mode Itinéraire d’inspection intégré de FLIR exécute des itinéraires planifiés pour vous aider à rester organisé lorsque vous effectuez des visites d’emplacements importants ou multiples. FLIR Ignite permet le téléversement automatique d’images E86 directement de la caméra vers le nuage pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.
Toutes les caméras FLIR de la série Exx sont désormais livrées avec un crédit gratuit pour une séance de formation de FLIR Academy d—’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Résolution améliorée, inspections plus rapides
Le compteur de distance laser permet une mise au point automatique rapide et précise et fournit des données pour la mesure de la zone à l’écran (m² ou pi²).
Associez votre caméra de la série Exx à un objectif à double champ de vision Flir FlexView pour passer facilement de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif d’une simple pression sur un bouton.
L’intégration intégrée avec le logiciel de routage Flir*, le téléchargement automatique d’images directement dans la bibliothèque cloud Flir Ignite, un micro intégré pour l’annotation vocale et des fonctionnalités de génération de rapports aident tous l’E86 à rationaliser votre journée de travail. (*Logiciel accessoire en option)

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 464 × 348 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à 30°C (86°F)
<40 mK, 24° à 30°C (86°F)
<50 mK, 14° à 30°C (86°F)
<40 mK, 80° à 30°C (86°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) E86 de FLIR, 4286 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24 ° : 24° × 18°
FLIR E86 14 ° : 14° × 10°
FLIR E86 80 ° : 80 × 63° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
Champ de vision 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Champ de vision (CdV) E86 de FLIR, 4286 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24 ° : 24° × 18°
FLIR E86 14 ° : 14° × 10°
FLIR E86 80 ° : 80 × 63° × 63°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distance minimale de mise au point avec MSX 42 ° : 0,65 m (1,98 pi)
24 ° : 0,5 m (1,64 pi)
14 ° : 1,0 m (3,28 pi)
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14 m
Identification de l'objectif Automatique
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Longueur focale 42° : 10 mm (0,39 po)
24° : 17 mm (0,67 po)
14° : 29 mm (1,41 po)
80° : 5 mm (0,19 po)
Mise au point LDM continu, LDM en un coup, contraste en un coup, manuel
Ouverture f E86 de FLIR, 1486 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80 ° : 1.3
FLIR E86 42 ° : 1.1
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 464 × 348 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 80 ° : 3,6 mrad/pixel
42 ° : 1,66 mrad/pixel
24 ° : 0,90 mrad/pixel
14 ° : 0,52 mrad/pixel
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à 30°C (86°F)
<40 mK, 24° à 30°C (86°F)
<50 mK, 14° à 30°C (86°F)
<40 mK, 80° à 30°C (86°F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Yes
Viseur Non
Zoom numérique FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Reconditionné, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80 ° : 1-4× continu
FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 24°4, 14 °+ 2424 + 424 FLIRE86 °° :
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 à 120 °C (-4 à 248 °F); 0 à 650 °C (32 à 1 202 °F); 300 à 1 500 °C (572 à 2 732 °F)
Point de mesure 3 ch. en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth®
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 x 480 pixels avec rotation automatique
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Oui
Mode accéléré 10 secondes à 24 heures (infrarouge)
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visuel, MSX®, image sur image, galerie
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Type de batterie Batterie au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15 à 50 °C (5 à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, batteries s2, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Starter
Itinéraire d’inspection FLIR Activé dans la caméra
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Exx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Webinaire enregistré

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Regarder maintenant

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix CA

Brochure

Brochure de fabrication de la série FLIR Exx CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Selection Guide

Fiche technique de la FLIR Exx-Series avec matrice de comparaison

Brochure

Brochure de fabrication de la FLIR Exx-Series

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail