Extech EA11A

Thermomètre à entrée unique de type K EasyView™

$159.00

Le EA11A est un thermomètre à entrée unique de type K EasyView. Ce thermomètre portatif a une plage de température (type K) de -50 à 1 300 °C (-58 à 1 999 °F). Comprend un écran ACL double, le stockage/rappel manue de jusqu'à 150 relevés et les fonctions Mode Min/Max/Moyen. Comprend 6 piles AAA, une sonde de température à fil métallique de type K et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire Stocker/rappeler manuellement jusqu’à 150 lectures
Précision de base de la température (type N) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 1 300 °C (-50 à 1 999 °F)
Température (Type N) ±(0,3 % de la lecture +2°F/1°C)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications EA11A-NIST_S : CE, NIST
EA11A_S : CE
Dimensions 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 235 g (8,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EA11A

User Manual

Extech EA11A User Manual

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier