Extech EA11A

Thermomètre à entrée unique de type K EasyView™

Product Variations

Le EA11A est un thermomètre à entrée unique de type K EasyView. Ce thermomètre portatif a une plage de température (type K) de -50 à 1 300 °C (-58 à 1 999 °F). Comprend un écran LCD à double affichage, stocke/rappelle manuellement jusqu’à 150 lectures et les fonctions Mode Min/Max/Moyenne. Comprend 6 piles AAA, une sonde de température à fil métallique de type K et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire Stocker/rappeler manuellement jusqu’à 150 lectures
Précision de base de la température (type N) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 1 300 °C (-50 à 1 999 °F)
Température (Type N) ±(0,3 % de la lecture +2°F/1°C)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications EA11A-NIST_S : CE, NIST
EA11A_S : CE
Dimensions 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 235 g (8,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EA11A

User Manual

Extech EA11A User Manual

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier