New

Flir EM57

Thermo-hygromètre avec Meterlink®

$550.00

Le thermomètre Flir EM57 avec Meterlink
aide les professionnels du CVC à vérifier rapidement le confort intérieur et les conditions environnementales grâce à des mesures rapides et précises de la température et de l’humidité. Les calculs instantanés du point de rosée et du bulbe humide fournissent des informations précieuses sur la charge latente, le risque de condensation et les conditions d’humidité, aidant à identifier les problèmes d’humidité potentiels avant qu’ils ne conduisent à la croissance des moisissures, aux problèmes d’équipement ou aux plaintes de confort des occupants. Idéal pour les services CVC, la mise en service et le dépannage, l’EM57 permet de confirmer les performances du système et la qualité de l’air intérieur en toute confiance. À l’aide de l’application Flir Meterlink, les utilisateurs peuvent capturer des lectures sans fil, comparer les tendances et générer des rapports directement à partir d’un appareil mobile, rationalisant la documentation et améliorant l’efficacité du flux de travail.

Mesurez rapidement la température de l’air et l’humidité relative pour évaluer le confort des occupants, vérifier les performances du système CVC et soutenir l’entretien, la mise en service et le dépannage de l’équipement.
Calculez instantanément le point de rosée et la température du bulbe humide pour évaluer le risque de condensation, la charge latente et les conditions d’humidité, aidant à identifier les zones sensibles à la croissance des moisissures et aux problèmes d’enveloppe du bâtiment.
Capturez les relevés, comparez les tendances et générez des rapports à l’aide de l’application Flir Meterlink® pour une documentation plus rapide, une communication plus claire et des flux de travail CVC plus efficaces.

Spécifications

En surbrillance
Température de l'air Plage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) / Précision de base +/- 0,5 °C
Point de rosée Plage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) / Précision de base +/- 0,5 °C
Mesure et analyse
Ampoule humide Plage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) / Précision de base ± 0,5 °C
Cycle d'étalonnage Une fois par an, recommandé
Humidité relative Plage : 0 à 100 % / Précision de base +/- 2 %
Point de rosée Plage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) / Précision de base +/- 0,5 °C
Température de l'air Plage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) / Précision de base +/- 0,5 °C
Données image et optiques
Type d’écran Écran LCD avec rétroéclairage et indicateurs multifonctions
Alimentation
Autonomie de la batterie > 100 heures
Mise hors tension automatique (APO) 30 minutes
Type de batterie 3 piles alcalines LR03/AAA
Informations générales
Comprend Capteur de température et d’humidité relative remplaçable Flir EM57, MR13, guide de démarrage rapide, 3 piles alcalines AAA, pochette de transport et cordon
Dimensions 198 × 68,2 × 32,5 mm (7,8 × 2,7 × 1,3 po)
Format de l'emballage 282 × 150 × 52 cm (11,1 × 25,4 × 2,05 po)
Poids 176 g (6,2 oz)
Spécifications environnementales et certifications
Altitude de fonctionnement 2 000 m (6 560 pi)
CEM EN61326-1
Certifications CE, FCC
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Humidité relative Plage : 0 à 100 % / Précision de base +/- 2 %
Indice IP IP40
Température de fonctionnement -20 °C à 30 °C (4 °F à 86 °F), <85 % HR ; 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F), <75 % HR ; 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F), <45 % HR"
Température de stockage et humidité relative [HR] -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), 0 à 80 % HR
Test de résistance aux chutes 2 m (6,6 pi)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR EM57 CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR EM57

User Manual

Manuel d'utilisation du Flir EM57

Datasheet

FLIR EM57 Datasheet

User Manual

Flir EM57 User Manual