EV-KIT-1

Kit de test de chargeur Flir EV-KIT-1 EV avec EV45-NACS, DM286 et cordons de mesure

$2,525.00

La FLIR EV45-NACS est équipée d’une fiche NACS intégrée pour les bornes de recharge NACS ou les connecteurs muraux CA et est compatible avec les stations SAE J1772 de type 1. Il est conçu pour les bornes de recharge c.a. (EVSE) de véhicules électriques de niveau 1 ou 2 dans les destinations résidentielles et commerciales. Testez le dispositif d’interruption du courant de charge (CCID) pour assurer la sécurité électrique et vérifiez les tensions et la fréquence de charge de sortie de courant maximales du chargeur EV pour des contrôles de performance et de sécurité supplémentaires avec le multimètre FLIR DM286 IGM inclus pour une solution de kit complète. La ®technologie Bluetooth® FLIR METERLiNK du DM286 vous permet de vous connecter sans fil à l’application METERLiNK® sur les appareils mobiles, ce qui permet une documentation, un reporting et un partage instantanés des résultats.

Teste la mise à la terre de protection (PE), le câblage électrique,
Teste le dispositif d’interruption de courant de charge (DICC)
Vérifie la sortie de courant maximale du chargeur EV
Conçu pour le système de recharge NAC et compatible avec le type 1 — comprend u convertisseur compact Type 1 vers NACS
Voyant d’état complet du chargeur de VE avec affichage couleur ACL
Mesurez avec précision la tension et la fréquence de charge avec le multimètre numérique Flir DM286 inclus doté de la connectivité METERLiNK®.

Spécifications

Highlighted
Catégorie de sécurité
Informations générales
Contenu de la livraison Multimètre EV45-NACS (www.flir.com/EV45-NACS)
DM286 (www.flir.com/DM286)
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Garantie limitée de 3 ans
https://www.flir.com/testwarranty

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR EV KIT-1 CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV KIT-1 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Panier

Ajouté au panier