Flir EV45-NACS

Adaptateur de test de chargeur VE avec fiche NACS et convertisseur de type 1

$1,099.00

Le FLIR EV45-NACS est équipé d’une fiche NACS intégrée pour les bornes de recharge NACS ou les prises murales c.a. et est compatible avec les stations SAE J1772 Type 1, avec un adaptateur compact inclus. Il est conçu pour les bornes de recharge c.a. (EVSE) de véhicules électriques de niveau 1 ou 2 dans les destinations résidentielles et commerciales. Maintient la sécurité de la borne de recharge VE en vérifiant la mise à la terre de protection (PE) et le câblage électrique, teste le dispositif d’interruption de courant de charge (DICC) pour assurer la sécurité électrique, vérifie la sortie de courant maximale du chargeur VE, les tensions de charge de sortie et la fréquence pour d’autres vérifications de performance et de sécurité, avec l’option d’utiliser le multimètre FLIR DM286 IGM pour une solution de trousse complète. La technologie Bluetooth® FLIR METERLiNK® du DM286 vous permet de vous connecter sans fil à l’application METERLiNK® sur les appareils mobiles, ce qui permet la documentation, la production de rapports et le partage instantanés des résultats.

Teste la mise à la terre de protection (PE), le câblage électrique,
Teste le dispositif d’interruption de courant de charge (DICC)
Vérifie la sortie de courant maximale du chargeur EV
Conçu pour le système NACS et compatible avec le type 1 — comprend u convertisseur compact Type 1 vers NACS
Voyant d’état complet du chargeur de VE avec affichage couleur ACL
Mesurez avec précision la tension et la fréquence de charge avec le multimètre numérique Flir DM286 en option doté de la connectivité METERLiNK®

Spécifications

Highlighted
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, CEI 61010-1
Mesure et analyse
CP Error (E state) Simulation Réussite/défaut (signal CP court-circuité vers PE)
CP State Simulation A (déconnecté), B (connecté), C (charge), D (charge avec ventilation), E (erreur)
PE Error Simulation Réussite/défaut (interruption du conducteur PE)
PE Pre-Test Réussite/défaut (> 50 V CA/CC entre le conducteur PE et le capteur tactile)
PP State Simulation Ouvert, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
RCD/CCID Trip Test Réussite/défaut (vérifier l'activation RCD/CCID une fois déclenchée)
Type d'entrée Bornes de mesure : L1, L2/N, PE
Sortie à des fins de test uniquement : Max. 250 V (monophasé), 50 / 60 Hz, CAT II 300 V, max. 10 A
Voltage Phase Indication L1, L2
Communication et stockage des données
Sortie (Facultatif) DM286 : CP État C / D pour tension CA avec mesure
en Hz (en option) IM75-2 : CP État B pour le test d’isolation des câbles VE
Types de connecteur NACS (intégré), type 1 (convertisseur inclus)
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 100 heures, avec piles alcalines
Type de batterie 4 piles alcalines AA
Informations générales
Contenu de la livraison EV45-NACS
Convertisseur de type 1
pochette de transport
Fils de test
4 ×piles AA
manuel de l’utilisateur
Dimensions [L x P x H] 237 mm × 65 mm × 56 mm
(9,33 po × 2,56 po × 2,20 po)
Poids 600 g (1,32 lb)
Spécifications environnementales et certifications
Altitude de fonctionnement 2 000 m (6 560 pi)
Catégorie de sécurité CAT II-300 V, CEI 61010-1
CEM EN61326-1
Certifications ETL, CE
Garantie Garantie limitée de 3 ans

https://www.flir.com/testwarranty
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) −10 °C à 30 °C (14 °F à 86 °F), <85 % HR
30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F), <75 % HR
40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F), <45 % HR
Température de stockage et humidité relative [HR] -20 °C à 60 °C (-4° F à 140 °F), 0 à 80 % HR (sans piles)

Accessoires

  1. FLIR TA91

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR EV45-NACS CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d'utilisation de l'adaptateur de test du chargeur FLIR EV45

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide FLIR EV45

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV45-NACS Datasheet

User Manual

FLIR EV45 Charger Test Adapter User Manual

Quick Start Guide

FLIR EV45 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure