Extech EX820A

Multimètre à pince CA à moyenne efficace (quadratique) vraie de 1 000 A avec IR

Product Variations

Le multimètre à pince EX820A est doté d’un thermomètre infrarouge sans contact intégré unique avec un pointeur laser pour surveiller la température et localiser les points chauds sur les moteurs et les appareils électriques. Un grand écran ACL de 6 000 unités avec rétroéclairage lumineux vous permet de voir facilement le relevé dans un éclairage faible. Son boîtier ergonomique à double moulage offre une meilleure prise pour une utilisation d’une seule main et l’ouverture de la mâchoire de 43 mm (1,7 po) de diamètre est suffisamment grande pour les conducteurs jusqu’à 750 MCM ou deux 500 MCM. Avec des mesures de 1 000 A à moyenne efficace (quadratique) vraie et un niveau de sécurité CAT IV-600 V, l’EX820A est idéal pour les électriciens, les entrepreneurs en électricité et les professionnels de la maintenance des installations.

• Indice de sécurité CAT IV-600V
• Thermomètre IR intégré pour les mesures de température sans contact
• Mesures de courant CA en moyenne efficace (quadratique) vraie
• Courant d’appel pour capturer le courant de démarrage
• Écran ACL rétroéclairé de 6 000 unités
• Filtre passe-bas pour garantir des relevés précis dans les environnements électriques bruyants
• Mode basse impédance (LoZ) pour réduire les relevés erronés causés par des tensions fantômes.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 mF
Continuité Oui
Courant CA 0,1 A à 1 000 A
Courant CC —
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 Hz à 100 kHz
Précision de base du courant CA ±(2,5 % + 8d)
Résistance 0.1 Ω à 60 mΩ
Résolution maximale de la température (air) -50 °C à 270 °C (-58 °F à 518 °F)
Résolution maximale de la température (type K) 20 °C à 760 °C (-4 °F à 1 400 °F)
Taille de la mâchoire 43 mm (1,7 po)
Tension CA 0,1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Catégorie de sécurité CAT IV-600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 270 mm × 110 mm × 50 mm (10,5 po × 4,3 po × 2,0 po)
Garantie 2 ans
Poids 362 g (12,77 oz)

Accessoires

  1. Extech TL803

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide de la Extech EX820A

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EX820A

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Quick Start Guide

Extech EX820A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX820A User Manual

User Manual

Extech EX820A User Manual GB

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet GB