ID de la série FB d’ElaraÆ

Caméra de sécurité thermique dédiée à l’analyse vidéo

La caméra thermique de sécurité FB-ID de FLIR utilise des fonctions d’analyse embarquées pour classifier les intrusions humaines ou de véhicules, ce qui en fait l’idéal pour la détection des intrusions périmétriques et la surveillance des zones stériles. La FB-ID peut également communiquer les intrusions classifiées à des caméras PTZ FLIR pour un suivi autonome des intrus. Faciles à paramétrer, les caméras de la série FB ID assurent une détection fiable et un faible taux de fausses alertes dans les environnements exigeants, par mauvais temps et dans l’obscurité complète.

Détection exceptionnelle des intrusions et outils d’analyse embarqués
La fonction d’identification de la série FB classifie les intrusions humaines et de véhicules, et communique les cibles à des caméras PTZ de suivi autonomes.
La caméra est entièrement certifiée par les systèmes de gestion vidéo de tiers, ainsi que pour le FLIR United VMS.
La technologie thermique primée de FLIR est assortie de la garantie la plus complète du marché.

Spécifications

Spécifications environnementales
Conformité aux réglementations FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A), marquage CE, EN55032, EN55024, RoHS, DEEE
Humidité Humidité relative de 10 à 90 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -20 °C à 70 °C
Informations générales
Consommation électrique 12 V CC : 17 W (maximum avec réchauffeurs) 24VAC : 13 VA (maximum avec réchauffeurs) 24VDC : PoE 13 W (maximum avec chauffages) : 13 W
Dimensions (L x l x H) 285 x 96 x 94 mm/11,1" x 3,8" x 3,7" Avec pare-soleil et bras de montage entièrement étendu
Plage de mise au point Objectifs sans mise au point athermalisés
Résolution effective 76 800 pixels
Tension d’entrée PoE 12 V c.c. 24VAC
Type de détecteur Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi longue durée
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement de traversée/de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles humaines et de véhicule, transfert de cible au suivi PTZ autonome, détection d’altération
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour un contrôle et une intégration complets du système ; Nexus CGI pour les interfaces de commande http ; profil ONVIF S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, Préréglages et Défini par l’utilisateur pour une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Champ de vision (CdV) D.I. FB-393, 93° FOV, 17 µm : 93°
FB-349 ID, 49° FOV, 17 µm : 49°
FB-324 DI, 24° FOV, 17 µm : 24°
FB-312 ID, 12° FOV, 12 µm : 12°
FB-309 ID, 9° FOV, 12 µm : 9°
FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm : 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm : 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm : 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm : 18°
Distance entre les pixels FB-309 ID, FB-312 ID, FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID : 12u
FB-324 ID, FB-349 ID, FB-393 ID, FB-695 ID : 17u
Format de matrice (NTSC) FB-309 ID, FB-312 ID, FB-324 ID, FB-349 ID, FB-393 ID : 320 x 240
FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID : 640 x 480
Fréquences d'images vidéo NTSC : 30 Hz
Gamme spectrale 8 µm à 14 µm
Longueur focale D.I. FB-309 : D.I. FB-312 de 24 mm
, D.I. FB-618, D.I. FB-632, D.I. FB-650 : 18 mm
D.I. FB-324 : 12,8 mm
D.I. FB-349 : 6,8 mm
D.I. FB-393, D.I. FB-695 : 3,7 mm
Optimisation de l'uniformité de l'image Déclencheurs – thermiques et temporels de correction automatique de champ plat (FFC)
Ouverture f ID FB-309, ID FB-312, ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650 : F1.0
FB-349 ID, FB-393 ID, FB-695 ID : F1.3
Paramètres de l'image thermique Correction du gain (AGC), amélioration des détails dynamique (DDE), luminosité, netteté, contraste automatiques
Sensibilité <50 mK à 25 c F# 1,0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo numérique Deux canaux indépendants de H.264 et MJPEG
Résolution du flux vidéo PAL/NTSC ID FB-309, ID FB-312, ID FB-324, ID FB-349, ID FB-393 : Natif : 320 x 256
FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID : Natif : 640 x 480
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec IP et vidéo analogique

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.25

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Datasheet

FB-Series ID Datasheet-FR

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.25

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.