Discontinued

ELARA™ FC-Series R (Security)

Caméra infrarouge réseau fixe

Product Variations

La caméra infrarouge FC-R permet des mesures de température précises sans contact ; c’est ainsi une solution idéale pour la détection d’incendie, la sécurité et la surveillance thermique des postes électriques, des décharges et d’équipements de valeur. Combinée à des fonctions d’analyse vidéo embarquées, la FC R assure une détection des intrusions et une vérification visuelle des alarmes optimales dans les environnements difficiles. Elle offre en outre des options flexibles permettant de transmettre les alarmes par e-mail, via des applications Web et mobiles, le stockage des images périmétriques, sur sortie numérique ou même par notification d’événement VMS.

Mesurer la température, détecter les intrusions et protéger les infrastructures vitales
Les données thermiques et les alarmes de la série FC-R peuvent être intégrées des systèmes de surveillance et de contrôle externes très divers.
Outils d’analyse embarqués capable de distinguer les intrusions par des humains ou des véhicules Cette caméra est conforme à la norme ONVIF et compatible avec les outils d’analyse de tiers.
Un boîtier solide protège la FC-R contre la poussière et l’eau. Il est en outre résistant aux chocs, aux vibrations et à la corrosion.

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique FLIR Elara FC-Series R [Sécurité]

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet GB

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Export Restrictions