Discontinued

FLIR One® Pro LT

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

La FLIR ONE® Pro LT a la puissance nécessaire pour trouver des problèmes cachés plus rapidement que jamais. Grâce à la résolution améliorée de FLIR VividIR™, à la perspective supplémentaire de FLIR MSX® et à la commodité du connecteur réglable OneFit™, la FLIR ONE® Pro LT travaille aussi fort que vous. Que vous soyez un professionnel ou que vous vous concentriez sur des projets de bricolage, la FLIR ONE® Pro LT offre les fonctionnalités puissantes dont vous avez besoin à un prix abordable.

Le module thermique pour smartphone des professionnels
Une technologie de traitement de l'image unique qui améliore la résolution et la précision, pour aider à détecter des problèmes potentiels et diagnostiquer des problèmes en toute fiabilité.
Le connecteur réglable s’étend jusqu’à 4 mm, afin que vous puissiez fixer votre FLIR ONE®Pro LT à votre appareil mobile pendant qu’il est toujours dans l’étui de protection.
Les fonctionnalités pratiques telles que les thermomètres infrarouges à image thermique, les contrôles Level/Span et les rapports via l'application FLIR Tools Mobile prennent en charge la résolution de plus de problèmes et davantage de fonctionnalités professionnelles.

Spécifications

En surbrillance
Résolution thermique 80 × 60
Autonomie de la batterie Approximately 1 hr
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Téléphone FLIR ONE Pro LT - iOS: iOS
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Android (USB-C)
Précision ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Point de mesure Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Données image et optiques
Affichage/Capture des vidéos et des images fixes Saved as 1440 × 1080
Capteur thermique Pixel size 17 µm, 8 — 14 µm spectral range
Champ de vision horizontal/vertical 50° ±1° / 38° ±1°
Description générale Thermal and Visual Cameras with MSX
Distance MSX réglable 0.3 m — Infinity
Fréquence d’images 8.7 Hz
Mise au point Fixed 15 cm — Infinity
Obturateur Automatic/Manual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Résolution thermique 80 × 60
Résolution visuelle 1440 × 1080
Sensibilité thermique/NETD 100 mK
Alimentation
Autonomie de la batterie Approximately 1 hr
Durée de chargement de la batterie 40 min
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Point de mesure Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Précision ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Moniteur de chargement de la batterie 0 — 100%
Poids 36.5 g
Téléphone FLIR ONE Pro LT - iOS: iOS
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Android (USB-C)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Paramètres d’émissivité Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Température hors fonctionnement -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Test de résistance aux chutes Drop from 1.5m
Communication et stockage des données
Charge Female USB-C (5V/1A)
Formats de fichier FLIR ONE Pro LT - iOS: Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MOV)
Modes de capture Video, Still image
Vidéo FLIR ONE Pro LT - iOS: Male Lightning
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Male USB-C

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Histoire de l’application

La caméra Flir One® Pro facilite le changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide de la FLIR ONE Pro LT QC

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique de la FLIR ONE Pro Series

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Brochure

Flyer

Brochure de comparaison FLIR ONE Pro-Series

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Quick Start Guide

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us