Discontinued

FLIR One® Pro LT

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

La FLIR ONE® Pro LT a la puissance nécessaire pour trouver des problèmes cachés plus rapidement que jamais. Grâce à la résolution améliorée de FLIR VividIR™, à la perspective supplémentaire de FLIR MSX® et à la commodité du connecteur réglable OneFit™, la FLIR ONE® Pro LT travaille aussi fort que vous. Que vous soyez un professionnel ou que vous vous concentriez sur des projets de bricolage, la FLIR ONE® Pro LT offre les fonctionnalités puissantes dont vous avez besoin à un prix abordable.

Le module thermique pour smartphone des professionnels
Une technologie de traitement de l'image unique qui améliore la résolution et la précision, pour aider à détecter des problèmes potentiels et diagnostiquer des problèmes en toute fiabilité.
Le connecteur réglable s’étend jusqu’à 4 mm, afin que vous puissiez fixer votre FLIR ONE®Pro LT à votre appareil mobile pendant qu’il est toujours dans l’étui de protection.
Les fonctionnalités pratiques telles que les thermomètres infrarouges à image thermique, les contrôles Level/Span et les rapports via l'application FLIR Tools Mobile prennent en charge la résolution de plus de problèmes et davantage de fonctionnalités professionnelles.

Spécifications

En surbrillance
Résolution thermique 80 × 60
Autonomie de la batterie Approximately 1 hr
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Téléphone FLIR ONE Pro LT - iOS: iOS
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Android (USB-C)
Précision ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Point de mesure Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Données image et optiques
Affichage/Capture des vidéos et des images fixes Saved as 1440 × 1080
Capteur thermique Pixel size 17 µm, 8 — 14 µm spectral range
Champ de vision horizontal/vertical 50° ±1° / 38° ±1°
Description générale Thermal and Visual Cameras with MSX
Distance MSX réglable 0.3 m — Infinity
Fréquence d’images 8.7 Hz
Mise au point Fixed 15 cm — Infinity
Obturateur Automatic/Manual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Résolution thermique 80 × 60
Résolution visuelle 1440 × 1080
Sensibilité thermique/NETD 100 mK
Alimentation
Autonomie de la batterie Approximately 1 hr
Durée de chargement de la batterie 40 min
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Point de mesure Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Précision ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Moniteur de chargement de la batterie 0 — 100%
Poids 36.5 g
Téléphone FLIR ONE Pro LT - iOS: iOS
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Android (USB-C)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Paramètres d’émissivité Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Température hors fonctionnement -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Test de résistance aux chutes Drop from 1.5m
Communication et stockage des données
Charge Female USB-C (5V/1A)
Formats de fichier FLIR ONE Pro LT - iOS: Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MOV)
Modes de capture Video, Still image
Vidéo FLIR ONE Pro LT - iOS: Male Lightning
FLIR ONE Pro LT - Android (USB-C): Male USB-C

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Histoire de l’application

La caméra Flir One® Pro facilite le changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold

Brochure

FLIR ONE Trifold A4

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Quick Start Guide

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet