Extech HD500

Psychromètre avec thermomètre infrarouge

Product Variations

Le psychromètre HD500 avec thermomètre infrarouge combine les fonctions 3 en 1 avec l’humidimètre, le thermomètre de type K et le thermomètre infrarouge. Le HD500 est doté d’un grand écran LCD rétroéclairé triple, d’un port USB intégré, de fonctions minimum/maximum, de conservation des données et d’arrêt automatique. Thermomètre infrarouge intégré pour mesurer la température sans contact jusqu’à 500 °°C (932 °°F). Comprend une garantie de 3 ans, un logiciel compatible avec Windows avec câble USB, une sonde à fil d’acier de tringle de type K, un étui de transport et une pile 9 volts.

Pour la mesure de la température sans contact jusqu’à 500 °C (932 °F)
Rapport distance/cible 30:1
Pour la mesure de la température avec contact jusqu’à 1 372 °C (2 501 °F)

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -21,6 à 60 °C (-6,88 à 140 °F)
Humidité relative 0 à 100 %
Point de rosée -68  à 60 °C (-90,4 à 140 °F)
Précision de base de la température (IR) -50 à 500 °C (-58 à 932 °F)
Précision de base de l’humidité relative ±2 %
Rapport distance/cible 30 :1
Résolution maximale de la température (air) ±2 % ou ±4°F/2°C
Résolution maximale de la température (type K) -100 à 1 372 °C (-148 à 2 501 °F)
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±(2 % ±4°F/2 °C)
Température (Type N) ±(1 % + 1 °C)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications HD500_S : CE
HD500-NIST_S : CE, NIST
Dimensions 255 × 75 × 50 mm (10 × 2,9 × 2 po)
Garantie 3 ans
Poids 350 g (12,3 oz)

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD500 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech HD500

Datasheet

Extech HD500 Datasheet

Certification

Extech HD500 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HD500 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.