Discontinued

ioi HD Fixed Cameras

Caméra d’analyse HD

Product Variations

Bénéficiez des avantages de la technologie de caméra IP de qualité diffusion HD ioi de FLIR grâce aux fonctions d’analyse de qualité militaire d’ioi. Disponibles en version Full HD 1080p 2,1 mp ou 720p HD 1,3 mp, les caméras IP HD ioi d’analyse de FLIR sont capables de venir à bout des conditions d’éclairage les plus extrêmes des applications de surveillance. De grande portées, ces caméras peuvent couvre de vastes zones. De ce fait, leur nombre peut être réduit, ce qui contribue à abaisser le coût total de possession.

Caméra IP de qualité diffusion dotée des fonctions d’analyse d’ioi
La caméra fixe ioi de FLIR détecte uniquement les personnes qui se tiennent debout, réduisant la fréquence des fausses alertes causées par le déplacement d’autres objets ou cibles.
La plage dynamique étendue (WDR) à exposition multiple vraie délivre une qualité d’image supérieure dans des conditions d’éclairage et en n’utilisant que peu de bande passante.
La caméra fixe HD ioi de FLIR se configure rapidement et facilement, ce qui réduit le temps passé et la main d’œuvre nécessaires. Elle reconnaît également les événements de relais déclenchés par les fonctions d’analyse, ainsi que la configuration Web intégrée.

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Datasheet

FLIR ioi HD CF-5212 Datasheet

Datasheet

FLIR ioi HD CF-5222 Datasheet

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

IOI HD Fixed Cameras User and Installation Guide

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Quick Start Guide

FLIR CF 5212-5222 Quick Install Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier