Hublots IR

Hublot de caméra IR avec PIRma-Lock

$559.00

Les fenêtres IR de Flir ajoutent une barrière entre vous et l’équipement sous tension, vous protégeant contre les accidents d’arc électrique. Les fenêtres IR sont faciles à installer, à utiliser et vous aideront à travailler en toute confiance. Vous effectuerez ’des inspections plus efficacement et réduirez les risques de blessures par arc électrique, tout en restant conforme aux exigences NFPA 70E. Choisissez le cadre en aluminium anodisé ou optez pour de l’acier inoxydable durable pour éviter les problèmes de métaux mixtes.

Inspecter à travers la fenêtre de sécurité
Les verres à cristaux large bande Flir IR Windows transmettent les ondes IR courtes, moyennes et longues tout en permettant à l’éclairage de briller.
La technologie de contre-écrou PIRma-Lock™ éprouvée de Flir maintient l’anneau en place, de sorte qu’il n’y a pas besoin de vis supplémentaires.
Vous pouvez choisir entre le châssis standard en aluminium anodisé anti-corrosion et, pour éviter les problèmes associés aux mélanges de métaux, sa variante haute durabilité en acier inoxydable.

Spécifications

En surbrillance
Matériau du châssis Aluminium anodisé ou acier inoxydable AISI 316
IR large bande : ondes courtes, moyennes, longues Oui
Température maximale de fonctionnement 260 °°°C
Type d'environnement NEMA Type 4/12 (extérieur/intérieur)
Diamètre (nominal) du trou requis FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 2-3/8 po (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 3,5 po (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 4,5 po (114,3 mm)
Garantie Garantie à vie limitée contre les défauts du fabricant
Épaisseur du hublot 2 mm (0,07")
Données image et optiques
Aire de l’ouverture de visualisation FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 1 590 mm^2 (2,46 po^2)
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 3 739 mm^2 (5,79 po^2)
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 6 221 mm^2 (9,64 po^2)
Diamètre d'insertion de l'optique FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 95 mm (3,74")
Diamètre de l’ouverture de visualisation FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 89 mm (3,50")
Fonctions Fusion et Incrustation d'image Oui
IR large bande : ondes courtes, moyennes, longues Oui
Poinçon Greenlee FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S Inox 2 pouces : FLIR IRW-3C 76BB
3 pouces, FLIR IRW-3S Acier inoxydable 3 pouces : 739BB
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S Inox 4 pouces : 742BB
Spectre de lumière visible Oui
Épaisseur totale FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 136,5 mm (5,37")
Mesure et analyse
Certification CSA, classe de produit 3211 07 Oui
Environnement UL 50 Type 4/12
KEMA [IEC 62271-200] Norme de test d’arc électrique : 5kV, 63kA pendant 30 cycles à 60Hz
Résistance maximale à l’arrachement FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 657 kg (1 450 lb)
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 1 655 kg (3 650 lb)
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 1 678 kg (3 700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 section A36] Couvercle résistant aux chocs
TUV [CEI 60068-2-3] Résistance à l’humidité extrême de 15 jours
TUV [CEI 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S Acier inoxydable 2 pouces : 100 m/s^2 résistance aux
vibrations FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S Acier inoxydable 3 pouces : 101 m/s^2 résistance aux
vibrations FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S Acier inoxydable 4 pouces : 102 m/s^2 résistance aux vibrations
TUV [CEI 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V] Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Garantie à vie limitée contre les défauts du fabricant
Plage de tension Toutes
Température maximale de fonctionnement 260 °°°C
Température maximum de l’optique 1 355,6 °C (2 474 °F)
Type d'environnement NEMA Type 4/12 (extérieur/intérieur)
Informations générales
Diamètre (nominal) du trou requis FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 2-3/8 po (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 3,5 po (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 4,5 po (114,3 mm)
Format de l'emballage FLIR IRW-2C 2 pouces : 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 po)
FLIR IRW-4C 4 pouces : 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 po)
Hauteur totale FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 136,5 mm (5,37")
Largeur totale FLIR IRW-2C 2 pouces, FLIR IRW-2S inoxydable 2 pouces : 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 pouces, FLIR IRW-3S inoxydable 3 pouces : 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 pouces, FLIR IRW-4S inoxydable 4 pouces : 127,44 mm (5,01")
Matériau du châssis Aluminium anodisé ou acier inoxydable AISI 316
Épaisseur du hublot 2 mm (0,07")

Ressources et assistance

Application Story

Note d'application Flir IR Windows - Calcul haute performance CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Application Story

Note d'application Flir IR Windows - Calcul haute performance

Tech Note

Note technique FLIR - L'imagerie thermique pour la maintenance conditionnelle

Brochure

Brochure sur les armoires électriques FLIR Inspecter & surveiller

User Manual

FLIR IR Windows SS Instructions d'installation

User Manual

FLIR IR Windows AL Instructions d'installation

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Brochure

FLIR IR Inspection Windows Brochure

Datasheet

FLIR IR Windows Datasheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier