IRW-xPC/xPS

Hublots d’inspection infrarouges grand format

$719.00

La FLIR IRW-xPC/xPS se joint à la famille existante de hublots IR FLIR pour vous aider à inspecter plus efficacement, à rendre les composants inaccessibles accessibles et à économiser de l’argent en évitant les temps d’arrêt imprévus. Les hublots rectangulaires en polymère sont résistants aux chocs et offrent la plus grande zone de visionnement disponible pour surveiller les actifs à l’intérieur d’équipements électriques sous tension sans les perturber le moindrement. Durables et stables dans les environnements difficiles, les hublots IR Windows-xPC/xPS conviennent à la plupart des environnements industriels ainsi qu’à une utilisation à bord.

Inspecter plus sûrement, plus efficacement et en évitant les mises à l'arrêt
Inspecter rapidement les équipements électriques sous tension sans ouvrir la porte du panneau ni compromettre la sécurité
L’optique entièrement résistante aux chocs durera longtemps dans les environnements industriels sans risque de détérioration
Obtenez un champ de vision inégalé à l’intérieur d’un grand hublot rectangulaire. Les composants d’accès ne sont généralement pas couverts par les programmes d’inspection

Spécifications

Highlighted
Matériau du châssis IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Aluminium || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Acier inoxydable avec revêtement en poudre
Température maximale de fonctionnement IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : -40° à 200 °C (-40° à 392 °F) || IRW-PS Acier inoxydable 12 pouces, IRW-PS Acier inoxydable 24 pouces : -40 °C à 273 °C (-40° à 523 °F)
Type d'environnement NEMA IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : IP65 / NEMA 4x || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : IP67 / NEMA 6
Matériau optique Polymère transmissif visuel, UV et IR conforme à la norme UL 746 ; -40° à 325 °C (-40 °à 617 °F)
Garantie Durée de vie limitée
Données image et optiques
Inspection visuelle Oui
IR ondes moyennes, IR grandes ondes Oui
Matériau de la grille optique renforcée IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Grille de renforcement en aluminium (IP22 / IP2x standard) || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Grille de renforcement en acier inoxydable (IP22 / IP2x Standard)
Matériau optique Polymère transmissif visuel, UV et IR conforme à la norme UL 746 ; -40° à 325 °C (-40 °à 617 °F)
Ultraviolets [UV] Oui
Spécifications environnementales et certifications
Applications en extérieur IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : S.O. || IRW-PS Inox 12 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : Oui
Applications pour tension moyenne à haute Oui
Autorisations gouvernementales IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Certifié UL (États-Unis) et cUL (Canada) selon les normes suivantes : 50V, 50E, 756C : Impact et inflammabilité, 1558 : Résistance aux chocs et à la charge, 508A : ANSI 508A CSA C22.2 n° 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applications maritimes, maritimes et offshore IEEE C37 20.2.a.3.6 : Impact and Load Système certifié ISO 9001
IRW-PS Inox 12 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : Certifié UL (États-Unis) et cUL (Canada) selon les normes suivantes : 50V, 50E, 746C ET 746A-2012, 1558 : Résistance aux chocs et à la charge, 508A : Certifications ANSI 508A CSA : C22.2 N° 14-13, C22.2 N° 14-10, C22.2 N° 94-M91, C22.2 N° 94.1-07, C22.2 N° 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applications maritimes, maritimes et offshore Certifications IEEE : C37 20.7 Type 2B, C37 20.2.a.3.6 : Certifications CEI Impact et charge : 62271-200, 60262271-200,60298 Annexe A, 60068-2-6 :2007, 60068-2-3, 60068-2-78 :2012
Garantie Durée de vie limitée
Matériau de joint UL 94 5VA TPE ; -40° à 273 °C (-40° à 523 °F)
Matériau des parties métalliques Acier inoxydable 316
Mise à la terre automatique Oui
Plage de températures optiques -40° à 325 °C (-40° à 617 °F)
Plage de tension Toutes
Température maximale de fonctionnement IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : -40° à 200 °C (-40° à 392 °F) || IRW-PS Acier inoxydable 12 pouces, IRW-PS Acier inoxydable 24 pouces : -40 °C à 273 °C (-40° à 523 °F)
Type d'environnement NEMA IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : IP65 / NEMA 4x || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : IP67 / NEMA 6
Informations générales
Hauteur totale IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 21,8 cm (8,6 pouces)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 20,6 cm (8,1 pouces)
Hauteur totale de l'ouverture IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 24 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : 15 cm (5,9 pouces)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS Inox 12 pouces : 12,7 cm (5 pouces)
Largeur totale IRW-PC 6 pouces : 16 cm (6,3 pouces)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 30,5 cm (12 pouces)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 61 cm (24 pouces)
Largeur totale de l'ouverture IRW-PC 6 pouces : 9,1 cm (3,6 po)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 23,6 cm (9,3 po)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 53 cm (20,9 po)
Matériau du châssis IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Aluminium || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Acier inoxydable avec revêtement en poudre
Poids IRW-PC 12 pouces : 2 livres
Acier inoxydable IRW-PS 12 pouces : 5 lb
IRW-PC 24 pouces : 4 livres
Acier inoxydable IRW-PS 24 pouces : 10 livres
IRW-PC 6 pouces : 1 lb

Ressources et assistance

Application Story

Note d'application Flir IR Windows - Calcul haute performance CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

FLIR IRW-xPC IRW-xPS Manuel d'installation

Datasheet

Fiche technique des fenêtres IR grand format de FLIR IRW-xPC/xPS

Application Story

Note d'application Flir IR Windows - Calcul haute performance

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier