IRW-xPC/xPS

Hublots d’inspection infrarouges grand format

$719.00

Le Flir IRW-xPC/xPS rejoint la famille de fenêtres IR Flir existante pour vous aider à inspecter plus efficacement, à rendre les composants inaccessibles accessibles et à économiser de l’argent en évitant les temps d’arrêt imprévus. Les hublots rectangulaires en polymère sont résistants aux chocs et offrent la plus grande zone de visionnement disponible pour surveiller les actifs à l’intérieur d’équipements électriques sous tension sans les perturber le moindrement. Durables et stables dans les environnements difficiles, les hublots IR Windows-xPC/xPS conviennent à la plupart des environnements industriels ainsi qu’à une utilisation à bord.

Inspecter plus sûrement, plus efficacement et en évitant les mises à l'arrêt
Inspecter rapidement l’équipement électrique sous tension sans ouvrir la porte du panneau et compromettre la sécurité
L’optique entièrement résistante aux chocs durera longtemps dans les environnements industriels sans risque de détérioration
Obtenez un champ de vision inégalé à l’intérieur d’un grand hublot rectangulaire. Les composants d’accès ne sont généralement pas couverts par les programmes d’inspection

Spécifications

En surbrillance
Matériau du châssis IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Aluminium || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Acier inoxydable avec revêtement en poudre
Température maximale de fonctionnement IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : -40° à 200 °C (-40° à 392 °F) || IRW-PS Acier inoxydable 12 pouces, IRW-PS Acier inoxydable 24 pouces : -40 °C à 273 °C (-40° à 523 °F)
Type d'environnement NEMA IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : IP65 / NEMA 4x || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : IP67 / NEMA 6
Matériau optique Polymère transmissif visuel, UV et IR conforme à la norme UL 746 ; -40° à 325 °C (-40 °à 617 °F)
Garantie Durée de vie limitée
Données image et optiques
Inspection visuelle Oui
IR ondes moyennes, IR grandes ondes Oui
Matériau de la grille optique renforcée IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Grille de renforcement en aluminium (IP22 / IP2x standard) || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Grille de renforcement en acier inoxydable (IP22 / IP2x Standard)
Matériau optique Polymère transmissif visuel, UV et IR conforme à la norme UL 746 ; -40° à 325 °C (-40 °à 617 °F)
Ultraviolets [UV] Oui
Spécifications environnementales et certifications
Applications en extérieur IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : S.O. || IRW-PS Inox 12 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : Oui
Applications pour tension moyenne à haute Oui
Autorisations gouvernementales IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Certifié UL (États-Unis) et cUL (Canada) selon les normes suivantes : 50V, 50E, 756C : Impact et inflammabilité, 1558 : Résistance aux chocs et à la charge, 508A : ANSI 508A CSA C22.2 n° 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applications maritimes, maritimes et offshore IEEE C37 20.2.a.3.6 : Impact and Load Système certifié ISO 9001
IRW-PS Inox 12 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : Certifié UL (États-Unis) et cUL (Canada) selon les normes suivantes : 50V, 50E, 746C ET 746A-2012, 1558 : Résistance aux chocs et à la charge, 508A : Certifications ANSI 508A CSA : C22.2 N° 14-13, C22.2 N° 14-10, C22.2 N° 94-M91, C22.2 N° 94.1-07, C22.2 N° 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applications maritimes, maritimes et offshore Certifications IEEE : C37 20.7 Type 2B, C37 20.2.a.3.6 : Certifications CEI Impact et charge : 62271-200, 60262271-200,60298 Annexe A, 60068-2-6 :2007, 60068-2-3, 60068-2-78 :2012
Garantie Durée de vie limitée
Matériau de joint UL 94 5VA TPE ; -40° à 273 °C (-40° à 523 °F)
Matériau des parties métalliques Acier inoxydable 316
Mise à la terre automatique Oui
Plage de températures optiques -40° à 325 °C (-40° à 617 °F)
Plage de tension Toutes
Température maximale de fonctionnement IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : -40° à 200 °C (-40° à 392 °F) || IRW-PS Acier inoxydable 12 pouces, IRW-PS Acier inoxydable 24 pouces : -40 °C à 273 °C (-40° à 523 °F)
Type d'environnement NEMA IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : IP65 / NEMA 4x || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : IP67 / NEMA 6
Informations générales
Hauteur totale IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 21,8 cm (8,6 pouces)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 20,6 cm (8,1 pouces)
Hauteur totale de l'ouverture IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 24 pouces, IRW-PS Inox 24 pouces : 15 cm (5,9 pouces)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS Inox 12 pouces : 12,7 cm (5 pouces)
Largeur totale IRW-PC 6 pouces : 16 cm (6,3 pouces)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 30,5 cm (12 pouces)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 61 cm (24 pouces)
Largeur totale de l'ouverture IRW-PC 6 pouces : 9,1 cm (3,6 po)
IRW-PC 12 pouces, IRW-PS inoxydable 12 pouces : 23,6 cm (9,3 po)
IRW-PC 24 pouces, IRW-PS inoxydable 24 pouces : 53 cm (20,9 po)
Matériau du châssis IRW-PC 6 pouces, IRW-PC 12 pouces, IRW-PC 24 pouces : Aluminium || Inox IRW-PS 12 pouces, Inox IRW-PS 24 pouces : Acier inoxydable avec revêtement en poudre
Poids IRW-PC 12 pouces : 2 livres
Acier inoxydable IRW-PS 12 pouces : 5 lb
IRW-PC 24 pouces : 4 livres
Acier inoxydable IRW-PS 24 pouces : 10 livres
IRW-PC 6 pouces : 1 lb

Ressources et assistance

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier