New

K95

TIC de lutte contre les incendies, champ de vision à angle large de 95°, 640 × 480, activé par application

$9,649.00

Call +1 (866) 477-3687

Le Flir K95 est la nouvelle génération de la série K, conçue pour donner aux pompiers une vue plus claire et plus complète avant, pendant et après chaque incident. Combinant une résolution thermique de 640 × 480 et un champ de vision étendu de 95°, le K95 révèle une plus grande partie de la scène à chaque coup d’œil. En réduisant le besoin de balayage et de panoramique constants, elle aide les équipes à comprendre l’agencement des salles, à identifier les voies de mouvement, à évaluer le développement des incendies et à prendre des décisions plus rapides et mieux informées pendant la recherche et le sauvetage et l’attaque incendie.

Sa solution à gain unique fournit une imagerie continue et sans gel sans perdre d’informations critiques sur la scène. Des portes surchauffées et des incendies cachés aux ouvertures au sol, le K95 aide les pompiers à reconnaître les conditions changeantes plus tôt, à attaquer les incendies de manière plus stratégique et à manœuvrer dans des environnements remplis de fumée avec plus de confiance. La connectivité sans fil à l’application Flir Responder simplifie également la configuration de la caméra, permet la diffusion vidéo en direct pour la formation et prend en charge le partage des données de mission après l’appel.

La vue la plus large de lutte contre les incendies dans votre main.
Avec un champ de vision de 95° à la pointe du marché, —le plus large disponible dans une caméra thermique de lutte contre l’incendie—, le K95 révèle beaucoup plus d’environnement que les modèles de la série K précédents. Les pompiers peuvent scanner les pièces plus efficacement, comprendre les dispositions et les chemins de mouvement plus rapidement et suivre le développement des incendies avec moins de balayages de la caméra.
L’imagerie transparente à portée unique offre une vue thermique continue et sans gel, tandis que l’affichage en direct simplifié et l’interaction minimale des menus réduisent les distractions au minimum. Les pompiers restent concentrés sur la scène et non sur les paramètres.
En mettant en évidence plus de terrains d’incendie à la fois, le K95 aide les pompiers à interpréter la propagation des incendies, les couches de gaz chauds et les caractéristiques structurelles plus rapidement pendant l’attaque d’incendie et la recherche et le sauvetage. Les équipes peuvent anticiper l’évolution des conditions plus tôt, prendre des décisions mieux informées et agir avec plus de confiance plutôt que de réagir après les faits.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 480
Écran LCD 4", 640 × 480, 60 Hz, rétroéclairé
Plage de températures de l’objet Fonctionnement de la solution à gamme unique : -20 °C à 650 °C (-4 °F à 1 202 °F)
Modes d’imagerie Basique, Recherche, Détection, Chaleur élevée, Blanc chaud
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 95° × 74°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques Vidéo colorée non compressée à l’aide de l’USB et du flux MPEG-4 sur Wi-Fi vers l’application Flir Responder
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques MPEG4 vers mémoire flash interne
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µm à 14 µm
Modes d’imagerie Basique, Recherche, Détection, Chaleur élevée, Blanc chaud
Optimisation du contraste Amélioration flexible de la scène (FSX®)
Pas 12 µm
Résolution IR 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD <70 mK
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Zoom Zoom numérique 2x
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1 ROUGE
EN 301 489-17
EN 55032 Classe B (émission)
EN 55035 (immunité)
EN 61000-6-2 Immunité selon la norme industrielle
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 Équipement maritime
FCC 47 CFR partie 15 B, cla
Champs magnétiques EN 61 000-4-8, niveau d’essai 5 pour champ continu (environnement industriel sévère)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95
Humidité relative Humidité relative de 95 % 25 °C à 40 °C
(77 °F à 104 °F) sans condensation
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
150 °C (302 °F) : 15 min
260 °C (500 °F) : 5 min
Plage de températures de stockage -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Résistance aux chutes 2 m (6,6 pi) sur un sol en béton (CEI 60068-2-31)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR partie 15
RSS-247
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP67 (CEI 60529)
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Capacité de la batterie 5,8 Ah, entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F)
Gestion de l’alimentation Pour les documents comme la fiche de données de sécurité et les rapports/résumés d’essais UN38.3, voir : https://support.flir.com/resources/msds
Système de charge Chargeur de bureau à 2 baies Chargeur intégré en
option
Sécurité [alimentation] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Temps de charge ≤3 h à une capacité suffisante pour un fonctionnement de 3 h
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Tension de la batterie 3,7 V
Type de batterie Li-ion
Mesure et analyse
Humidité relative Humidité relative de 95 % 25 °C à 40 °C
(77 °F à 104 °F) sans condensation
Plage de températures de l’objet Fonctionnement de la solution à gamme unique : -20 °C à 650 °C (-4 °F à 1 202 °F)
Informations générales
Contenu de l’emballage
Batterie de la caméra infrarouge (2 unités)
Chargeur de batterie
Sangle de mousqueton
Alimentation Documentation
imprimée Cordon
rétractable, 16 N (58 oz) Sangle de
cou
Sangle Câble
USB
Interface utilisateur
Écran LCD 4", 640 × 480, 60 Hz, rétroéclairé
Communication et stockage des données
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
Capacité d'enregistrement des images 200 fichiers au total (N.B. Le nombre total de fichiers varie en fonction du nombre de clips vidéo enregistrés)
Dispositif de stockage Mémoire flash interne
Enregistrement des images Application de réponse à la caméra et au flir
Formats de fichier JPEG standard
Interface Mise à jour via OTA (Wi-Fi à l’aide de l’application Flir Responder) Prise en charge
héritée des mises à jour depuis le PC et transfert de données vers et depuis le PC
USB USB-C
Wifi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR K95 CA

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx-Series fiche technique avec matrice de comparaison des produits CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR K95

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx-Series fiche technique avec matrice de comparaison des produits

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series IEC62368-1 Safety Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series Drop Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series WLAN 2G4 RED Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR IEEE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR CE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED WLAN 2.4G Test Report

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.