Discontinued

Extech MA3010

Compteur à pince flexible CA 3 000 A à valeur efficace réelle

L’Extech MA3010 est un compteur à pince flexible CA 3 000 A à valeur efficace réelle. Le MA3010 est doté d’une pince flexible de 25,4 cm (10 po) avec moniteur ACL. Les mesures à valeur efficace réelle fournissent des lectures précises des formes d’onde bruyantes, déformées ou non sinusoïdales. Comprend 2 piles AAA. Homologué UL avec une cote de sécurité CAT IV 600 V.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 0 à 30,00 A, 30,00 à 300,0 A, 300,0 à 3 000 A
Précision de base du courant CA ±(3 % de la lecture + 5 chiffres)
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Taille de la mâchoire 25,4 cm (10 po)
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 280 × 120 × 25 mm (11 × 4,7 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 170 g (6 oz)
Écran Écran ACL de 3 000 unités avec rétroéclairage

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions