New

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

Principales applications
  1. Diagnostics des bâtiments et qualité de l’air intérieur

$82.99

The MO50A Compact Pin-Type Moisture Meter makes it easy to take quick reference measurements on wood and building materials. It features a high-contrast color LCD with backlight for clear viewing in any lighting condition, along with intuitive display icons and audible alerts that simplify moisture level interpretation. Ideal for building restoration work, the MO50A helps detect moisture in floors, under carpets, behind walls, and in ceilings—making it an essential tool for assessing damage after water leaks.

Bright backlight makes for easy viewing in any lighting condition
Displays moisture levels in wood and building materials such as wall board, sheet rock, cardboard plaster, concrete, and mortar
Tone rate beeps faster as the moisture level increases

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Plage de bois : 5,0 % à 50,0 %
Plage de matériaux de construction : 1,5 % à 33,0 %
Plage de mesure Bois :

Faible : 1,5 % à 16,9 %
Moyen : 12 % à 15,9 %
Élevé : 16 % à 50 %
Matériaux

de
construction Faible : 1,5 % à 16,9 %
Moyen : 17 % à 19,9 %
Élevé : 20 % à 33 %
Plage de températures de stockage 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; < 85 % HR
Principe de mesure Résistance électrique à l’aide de broches
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±(3 % + 5 chiffres) à 22 °C à 25 °C (72 °F à 77 °F)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,1 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, 8 mm (0.3 in)
Détails supplémentaires
Alimentation Après environ 3 minutes
Certifications CE, UKCA
Conditions de fonctionnement 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) ; < 80 % HR
Dimensions 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 151 g (0,33 lb) hors batteries
Type de batterie 3 piles AAA de 1,5 V
Écran LCD couleur rétroéclairé

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d'utilisation de l'Extech MO50A

User Manual

Extech MO50A User Manual

Datasheet

Extech MO50A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier