Discontinued

Extech RH35

Alerte de thermohygromètre de bureau

Le modèle Extech RH35 surveille l’humidité, la température et le point de rosée des 24 heures antérieures. Il avertit ensuite les utilisateurs de conditions dangereuses de moisissure intérieure en commençant par un avertissement d’icône de « froncement de sourcil » si l’humidité relative atteint 60 %. Si l’humidité relative dépasse 65 %, il y a déclenchement d’une alerte sonore forte et d’une DEL rouge clignotante. L’icône de « froncement de sourcil » apparaîtra également si l’environnement est trop sec (<40 % d’humidité relative) où l’électricité statique devient préoccupante. Le RH35 est parfait pour les sites commerciaux, de vente au détail et résidentiels sujets à la moisissure. Comprend un support et 2 piles AA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±4 % (30 à 80 %) sinon ±5 %
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ± 1 °C/1,8 °F (0 à 50 °C/32 à 122 °F) sinon ± 1,5 °C/2,7 °F
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 98 × 23 [50] × 98 mm (3,86 × 0,91 [2,04] × 3,86 po)
Garantie 2 ans
Poids 87 g (3,1 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech RH35 User Manual

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

Export Restrictions