Si2a-LD

Caméra d’imagerie acoustique à montage fixe pour la détection des fuites sous pression

$27,890.00

Continuous Leak Detection. Clearer Insight.

Le Flir Si2a-LD écoute constamment vos systèmes de gaz sous pression : il détecte, localise et quantifie en permanence les fuites d’air comprimé et de gaz, y compris les petites fuites intermittentes que les contrôles périodiques peuvent manquer, à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pi), afin que les équipes de maintenance puissent agir plus tôt, réduire les déchets d’énergie, réduire les coûts d’exploitation et limiter l’exposition aux zones bruyantes ou à haut risque. La détection et l’analyse améliorées par l’IA transforment les données de fuite en informations claires et exploitables avec une intervention minimale de l’opérateur, y compris la taille de fuite estimée et le coût annuel, tandis que sa conception montable IP66-rated, montable VESA et sa connectivité prête pour l’entreprise rendent l’installation permanente simple dans des environnements industriels difficiles et facile à intégrer à des systèmes de surveillance des conditions, SCADA et d’alarme plus larges, aidant les installations à renforcer la sécurité, à améliorer la fiabilité et à prévenir les temps d’arrêt imprévus.

La surveillance continue 24 h/24, 7 j/7 détecte même les petites fuites intermittentes d’air comprimé et de gaz sous pression que les inspections périodiques peuvent manquer, ce qui contribue à réduire les pertes d’énergie, les coûts d’exploitation et les temps d’arrêt imprévus.
La détection améliorée par l’IA localise et quantifie automatiquement les fuites à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pi), fournissant une estimation de la taille des fuites et du coût annuel afin que les équipes de maintenance puissent hiérarchiser les problèmes qui comptent le plus.
Avec une protection IP66, un montage VESA et une connectivité prête pour l’entreprise, le Si2a-LD est conçu pour une surveillance permanente dans les environnements industriels difficiles et une intégration directe avec SCADA, les alarmes et les systèmes de surveillance de l’état plus larges.

Spécifications

En surbrillance
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Taux de fuite Reconnaissance automatique des fuites, y compris la taille estimée des fuites et le coût annuel
0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m
Données image et optiques
Caméra numérique Couleur 12 MP
Champ de vision (CdV) diagonale de 75°
Fréquences d'images vidéo Streaming : 15 vps ;
Instantanés : 30 vps
Résolution d’image vidéo Flux 960 × 540 ;
format d’image 16 :9
Mesure et analyse
Able to Quantify Détecte tous les gaz à condition qu’ils soient sous une pression suffisante. Quantifie les coûts du taux de fuite pour l’air comprimé, l’ammoniac, l’argon, le dioxyde de carbone, l’hélium, l’hydrogène, le méthane, le gaz naturel et l’azote. Décharge de surface ou interne, coronavirus positif et négatif, coronavirus négatif, décharge flottante
Bande passante 2 kHz à 130 kHz
Detection Threshold 20 kHz : -19,5 dB ;
35 kHz : -11,2 dB ;
50 kHz : -9,8 dB ;
80 kHz : 12,2 dB ;
100 kHz : 22,8 dB
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Détection de décharge Décharge de surface ou interne, coronavirus positif et négatif, coronavirus négatif, décharge flottante
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Taux de fuite Reconnaissance automatique des fuites, y compris la taille estimée des fuites et le coût annuel
0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées

Accessoires

Ressources et assistance

Value Sheets

Flir_Si2a_LD_value_sheet_LTR-fr-CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Si2a-LD CA

FAQ

Flir Si2a-LD FAQ QC

Datasheet

Flir Si2a-LD Datasheet (en-GB A4)_fr-FR

Value Sheets

Fiche technique du Flir Si2a-LD

FAQ

Flir_Si2a_LD_FAQ_sheet_A4_fr-FR

Datasheet

FLIR Si2a-LD Datasheet

Value Sheets

Flir Si2a-LD Value Sheet

FAQ

Flir Si2a-LD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.