Si2a-PD

Caméra d’imagerie acoustique fixe pour la surveillance continue de la détection des décharges partielles

$29,490.00

Le Flir Si2a-PD écoute constamment vos actifs électriques les plus critiques : détecter, localiser et évaluer les décharges partielles, de l’effet corona, des arcs électriques tôt, à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pi), afin que vous puissiez tenir les équipes à l’écart des zones dangereuses et empêcher les défauts de se transformer en pannes, incidents ou temps d’arrêt coûteux. La détection et l’analyse améliorées par l’IA transforment les signaux complexes en informations claires et exploitables avec une intervention minimale, tandis que sa conception montable IP66-rated et VESA rend l’installation permanente simple dans des environnements difficiles et facile à intégrer dans vos systèmes de données plus larges, afin que votre appareillage de commutation, vos sous-stations et votre SIG restent plus sûrs, plus forts et opérationnels en permanence.

Fournit une surveillance continue de l’état 24 h/24, 7 j/7, permettant une détection précoce des décharges partielles ((DP), de l’effet corona, des arcs électriques et d’autres anomalies électriques pour aider à prévenir les pannes imprévues et à améliorer la sécurité opérationnelle.
Détecte, localise, classe et évalue les défauts PD à des distances allant jusqu’à 200 m (656 pi), prenant en charge des inspections sûres, avec un IP66 avec des options de montage VESA pour des installations fiables et flexibles en dehors des zones dangereuses et dans des environnements industriels difficiles.
Détection et analyse améliorées par l’IA qui fournissent des résultats précis avec une intervention minimale de l’opérateur et permettent une intégration du système et une gestion des données prêtes pour l’entreprise.
Product showcase image

Spécifications

En surbrillance
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Données image et optiques
Caméra numérique Couleur 12 MP
Champ de vision (CdV) diagonale de 75°
Fréquences d'images vidéo Streaming : 15 vps ;
Instantanés : 30 vps
Résolution d’image vidéo Flux 960 × 540 ;
format d’image 16 :9
Mesure et analyse
Able to Quantify Décharge de surface ou interne, coronavirus positif et négatif, coronavirus négatif, décharge flottante
Bande passante 2 kHz à 130 kHz
Detection Threshold 20 kHz : -19,5 dB ;
35 kHz : -11,2 dB ;
50 kHz : -9,8 dB ;
80 kHz : 12,2 dB ;
100 kHz : 22,8 dB
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées

Accessoires

Ressources et assistance

Value Sheets

Détection des décharges partielles | Flir Si2a-PD CA

FAQ

FAQ sur la Flir Si2a-PD CA

Datasheet

Fiche technique du Flir Si2a-PD CA

Value Sheets

Détection des décharges partielles | Flir Si2a-PD

FAQ

FAQ sur la Flir Si2a-PD

Datasheet

Fiche technique du Flir Si2a-PD

Value Sheets

Flir Si2a-PD Value Sheet

Datasheet

Flir Si2a-PD Datasheet

FAQ

Flir Si2a-PD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.