Si2a-Pro

Caméra d’imagerie acoustique à montage fixe pour la détection de décharge partielle et la détection de fuites sous pression

$38,700.00

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

Le Flir Si2a-Pro écoute constamment vos actifs les plus critiques, en détectant, en localisant et en évaluant les fuites de gaz sous pression et les décharges partielles tôt, à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pi), afin que vous puissiez tenir les équipes à l’écart des zones dangereuses et empêcher les défauts de se transformer en pannes, incidents ou temps d’arrêt coûteux. La détection et l’analyse améliorées par l’IA transforment les signaux complexes en informations claires et exploitables avec un minimum d’intervention, tandis que sa conception montable IP66-rated et VESA rend l’installation permanente simple dans des environnements difficiles et facile à intégrer dans vos systèmes de données plus larges, afin que votre appareillage de commutation, vos sous-stations et votre SIG restent plus sûrs, plus forts et opérationnels en permanence.

La surveillance continue 24 h/24, 7 j/7 détecte même les petites fuites d’air comprimé et de gaz sous pression intermittentes et les décharges partielles (DP) que les inspections périodiques peuvent manquer, ce qui contribue à réduire les pertes d’énergie, les coûts d’exploitation et les temps d’arrêt imprévus.
La détection améliorée par l’IA localise et quantifie automatiquement les défauts à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pi), fournissant une estimation de la taille des fuites, une analyse de la gravité et des coûts annuels afin que les équipes de maintenance puissent hiérarchiser les problèmes les plus importants.
Avec une protection IP66, un montage VESA et une connectivité prête pour l’entreprise, le Si2a-Pro est conçu pour une surveillance permanente dans les environnements industriels difficiles et une intégration directe avec SCADA, les alarmes et les systèmes de surveillance de l’état plus larges.

Spécifications

En surbrillance
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Taux de fuite Reconnaissance automatique des fuites, y compris la taille estimée des fuites et le coût annuel
0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m
Données image et optiques
Caméra numérique Couleur 12 MP
Champ de vision (CdV) diagonale de 75°
Fréquences d'images vidéo Streaming : 15 vps ;
Instantanés : 30 vps
Résolution d’image vidéo Flux 960 × 540 ;
format d’image 16 :9
Mesure et analyse
Able to Quantify Détecte tous les gaz à condition qu’ils soient sous une pression suffisante. Quantifie les coûts du taux de fuite pour l’air comprimé, l’ammoniac, l’argon, le dioxyde de carbone, l’hélium, l’hydrogène, le méthane, le gaz naturel et l’azote. Décharge de surface ou interne, coronavirus positif et négatif, coronavirus négatif, décharge flottante
Bande passante 2 kHz à 130 kHz
Detection Threshold 20 kHz : -19,5 dB ;
35 kHz : -11,2 dB ;
50 kHz : -9,8 dB ;
80 kHz : 12,2 dB ;
100 kHz : 22,8 dB
Distance De 0,3 m (1 pi) à 200 m (656 pi)
Détection de décharge Décharge de surface ou interne, coronavirus positif et négatif, coronavirus négatif, décharge flottante
Mesure acoustique 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel
Taux de fuite Reconnaissance automatique des fuites, y compris la taille estimée des fuites et le coût annuel
0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m
Évaluation de la gravité Évaluation automatique de la gravité basée sur l’IA, y compris les actions recommandées

Accessoires

Ressources et assistance

FAQ

FAQ sur le FLIR Si2a-Pro CA

Value Sheets

Flir_Si2a_Pro_value_sheet_LTR-fr-CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR Si2a-Pro CA

FAQ

FAQ sur le FLIR Si2a-Pro

Value Sheets

Flir_Si2a_Pro_value_sheet_A4_fr-FR

Datasheet

Fiche technique du FLIR Si2a-Pro

FAQ

FLIR Si2a-Pro FAQ

Value Sheets

FLIR Si2a-Pro Value Sheet

Datasheet

FLIR Si2a-Pro Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.