Commande à distance Hold & Snapshot (TA93)

Commande à distance Hold & Snapshot

$56.00

La télécommande TA93 Hold & Snapshot avec porte-sonde vous permet de contrôler facilement votre compteur à distance, ce qui facilite la capture d’images et de vidéos exactement lorsque cela est nécessaire pendant les inspections. Sa fonctionnalité sans fil de nouvelle génération élimine les tracas liés à l’accès à votre appareil, vous aidant à rester concentré sur la tâche à accomplir. Avec son support de sonde intégré et son fonctionnement à distance réactif, le TA93 permet une identification plus rapide des problèmes, une efficacité améliorée du flux de travail et un contrôle fiable du compteur en quelques secondes.

Spécifications

Données image et optiques
Efficacité opérationnelle 1 m (3,3 pieds) maximum
Mesure et analyse
Fréquence Fréquence radio : 433,92 MHz
Communication et stockage des données
Communication Sans fil (RF)
Alimentation
Alimentation Fonctionnement du bouton : Fonctions d’instantané et d’affichage en attente
Type de batterie Batterie à pièces CR1220 (3 V)
Spécifications environnementales et certifications
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C à 30 °C (14 °F à 86 °F), <85 % HR 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F), <75 % HR 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F), <45 % HR
Température de stockage et humidité relative [HR] -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), <80 % HR
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 42,7 × 21 × 24,9 mm (1,65 × 0,82 × 0,98 po)
Poids 10 g (0,35 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d'utilisation du FLIR TA93

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide du FLIR TA93

User Manual

FLIR TA93 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier