TrafiSense2 Dual

Capteur à double vision pour le contrôle des intersections et la sécurité

La caméra TrafiSense2 Dual de FLIR allie la meilleure technologie d’imagerie thermique et visuelle de sa catégorie à des analyses vidéo avancées pour vous fournir la détection des véhicules et des vélos aux intersections signalisées, de jour comme de nuit. L’imagerie thermique permet aux opérateurs de voir dans l’obscurité totale et lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. La caméra de jour offre une vérification visuelle supplémentaire pour les incidents tels les conducteurs à contresens et les animaux qui traversent. De plus, les analyses de FLIR capturent des données précises sur le trafic, ce qui fait de FLIR TrafiSense2 Dual la caméra idéale pour la gestion du trafic en temps réel dans les environnements urbains.

Optimiser la circulation au niveau des intersections
La caméra TrafiSense2 Dual de FLIR offre des images haute performance 24h/24 et 7j/7 quelles que soient les conditions météorologiques.
Offre la détection des véhicules et vélos et le recueil de données.
Détecte les dangers, comme les conducteurs à contresens ou les animaux qui traversent la route.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Présence et comptage des véhicules/vélos/piétons, données de circulation, conducteur à contresens, faune sauvage
Nombre de zones de détection 24 zones de présence de véhicules, 8 régions de présence de vélos, 6 zones de données de circulation, 6 zones de conduite à contresens, 4 régions de détection de la faune sauvage
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG (double flux)
Configuration Interface Web
Courant porteur en ligne [CPL] Pour se connecter à l’interface TI BPL2 EDGE pour la communication des événements d’état de sortie, pour la configuration et pour la surveillance (diffusion de vidéos thermiques et/ou visuelles)
Série Lorsqu’il est connecté en tant que BPL : 64 états de sortie via l’interface TI BPL2 EDGE et via le module PIM (SDLC vers le contrôleur de feux de circulation)
Wifi Pour se connecter à un ordinateur portable/tablette/smartphone pour la configuration
Électrique
Alimentation d'entrée 12-42VAC, 12-48VDC (lorsqu’il est connecté en PoE, utilisez 48VDC)
Consommation de courant <580 mA à 24VDC (< 200mA à 24VDC crête au démarrage)
Consommation électrique ≤ 14W
FCC FCC partie 15 classe A
PoE Pour se connecter à l’interface PoE FLIR pour les communications des événements d’état de sortie, pour fournir 2 sorties (1 N/O, 1N/C), pour la configuration et pour la surveillance (diffusion de vidéos thermiques et/ou visuelles)
Relais Lorsqu’il est connecté en PoE : 2 directs, ou 2 via l’interface FLIR PoE ETH (PN 10-7320), lorsqu’il est connecté en BPL : 4 pour l’interface TI BPL2 EDGE (PN 10-7013), 20 sorties supplémentaires via des cartes d’extension USB 4I/S (PN 10-4675)
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2014/30/UE
Niveau de protection Boîtier = IP68, connecteurs = IP67
Plage de température De -34 °C à +74 °C (-29 °F à 165 °F)
RoHS 2011-65-EU
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA TS2
Données image et optiques
CdV - Horizontal TrafiSense Dual 625 : Thermique : 25 °; Visuel : 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 632 : Thermique : 32 °; Visuel : 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 645 : Thermique : 45 °; Visuel : 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 669 : Thermique : 69 °; Visuel : 30-93° (varifocal)
TrafiSense Dual 690 : Thermique : 90 °; Visuel : 30-93° (varifocal)
Champ de vision TrafiSense Dual 625 : Horizontal : 25° Vertical : 20°
TrafiSense Dual 632 : Horizontal : 32° Vertical : 26°
TrafiSense Dual 645 : Horizontal : 45° Vertical : 37°
TrafiSense Dual 669 : Horizontal : 69° Vertical : 56°
TrafiSense Dual 690 : Horizontal : 90° Vertical : 69°
Fréquence d’images Thermique : 30 FPS ; Visible : 25 IPS
Résolution Thermique : VGA
visible : HD (720p)
Type Infrarouge à ondes longues (7 – 14 µm)
Mécanique
Dimensions [hors support de fixation] 22 cm x 17,5 cm x 8 cm (8,65 po x 6,89 po x 3,15 po)
Matériau Résistant à toutes les intempéries (résistant aux UV)
Pare-soleil Intégré

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

TrafiSense Dual Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Panier

Ajouté au panier