IA TrafiCam™

Capteur de trafic HD basé sur l'IA

Product Variations

Conçu pour détecter et classer de manière fiable les usagers de la route, le TrafiCam AI est un capteur visuel HD intelligent pour la surveillance du trafic dans les environnements urbains complexes. Doté d’un cœur HD visuel à faible luminosité et d’algorithmes d’IA basés sur plus de 25 ans de détection du trafic, TrafiCam AI offre une vision détaillée et une collecte de données pour des villes plus sûres et plus efficaces. Capable de suivre plusieurs objets à la fois, l’IA périphérique avancée permet de surveiller efficacement les intersections et de récupérer des données détaillées sur le trafic pour une meilleure prise de décisions en matière de planification urbaine.

L’IA basée sur la périphérie et l’imagerie visuelle full HD à faible luminosité offrent un contrôle d’intersection avancé qui surpasse les autres technologies de contrôle de signal.
TrafiCam AI capture des données de trafic avancées et haute résolution pour des décisions d’urbanisme mieux informées.
Générez des rapports sophistiqués avec Acyclica, y compris des cartes thermiques et des comptages de mouvements tournants, pour identifier les goulots d’étranglement.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité Collecte de données de
trafic de détection de présence de véhicules (données intégrées) Surveillance de la longueur de file d’
attente Collecte de données de trafic
premium (données individuelles) - licence facultative
Zones de détection 24 boucles virtuelles pour la détection de présence
8 zones de données de trafic pour la classification et le comptage
Communications
Compression H.264, MPJEG, H.265
Configuration configuration de page Web locale/distante via Wi-Fi, PoE ou BPL
Électrique
Alimentation d'entrée 24 à 42 V CA / 24 à 48 V CC
Consommation électrique Moyenne 6 W / Pic 9W
Contacts de sortie 1 contact sec N/O et 1 contact sec N/C direct
16 contacts secs N/C via l’interface TI BPL3
4 contacts secs N/C via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU (plus avec 4 cartes d’extension USB d’E/S supplémentaires)
SDLC au contrôleur de feux de circulation via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU
CPL Communication haut débit 80 Mbits/s sur CPL par le biais de l’interface TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Distance de détection TrafiCam AI - Large : 0 - 75 m / 0 - 250 pi
TrafiCam AI - Étroit : 30 - 150 m / 100 - 500 pi
FCC FCC partie 15 classe A
PoE Mode PoE A pour la configuration, la diffusion vidéo et la communication de données
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Indice IP IP 67
Plage de température -34 à +74 °C / -29 à 165 °F
Résistance aux chocs et aux vibrations Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Distance de mise au point TrafiCam AI - Large : 2,8 mm
TrafiCam AI - Étroit : 8,0 mm
Fréquence d’images 25 ips
Résolution Full HD (1 920 x 1 080)
Type Type CMOS 1/2,8 couleur – Plage dynamique élevée
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) TrafiCam AI - Large : Montage vertical : 45 cm x 16 cm x 12 cm / 17,7 po x 6,3 po x 4,7 po Montage
horizontal : 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2 po x 7,1 po x 4,7 po
TrafiCam AI - Étroit : Montage vertical : 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9,8 po x 6,3 po x 4,7 po Montage
horizontal : 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2 po x 7,1 po x 4,7 po
Matériau TrafiCam AI - Large : Résistant aux UV et aux intempéries ; boîtier en aluminium avec pare-soleil en polycarbonate intégré
TrafiCam AI - Étroit : Résistant aux UV et aux intempéries ; boîtier en aluminium avec pare-soleil en polycarbonate intégré

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR TrafiCam AI CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR TrafiCam AI

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier