IA TrafiSense

Capteur thermique de surveillance du trafic basé sur l'IA

Product Variations

Conçu pour détecter et classer de manière fiable les usagers de la route, le TrafiSense AI est un capteur d'imagerie thermique intelligent pour la surveillance du trafic dans des environnements urbains complexes. Doté d’algorithmes d’IA reposant sur plus de 25 années de détection du trafic et d’imagerie thermique de pointe, le TrafiSense AI offre une vue et une collecte de données en continu pour des villes plus sûres et plus efficaces. Capable de suivre plusieurs objets quelles que soient les conditions de luminosité, la technologie d’intelligence artificielle périphérique avancée permet de surveiller efficacement les intersections, de protéger les usagers vulnérables de la route et de rassembler des données détaillées sur le trafic pour une meilleure prise de décisions en matière de planification urbaine.

L’IA basée sur la périphérie et la détection thermique 24 h/24 et 7 j/7 offrent un contrôle d’intersection avancé qui surpasse les autres technologies.
TrafiSense AI capture des données de trafic avancées et haute résolution pour des décisions d’urbanisme mieux informées.
Générez des rapports sophistiqués avec Acyclica, y compris des cartes thermiques et des comptages de mouvements tournants, pour identifier les goulots d’étranglement.

Spécifications

Présentation du système
Applications prédéfinies 32 zones sont disponibles pour les applications suivantes :
Présence
Groupe de comptage
Taux d’occupation de file d’attente
Présence de vélos
Présence de piétons
Application personnalisée
Fonctionnalité Détection de présence conditionnelle par classe :
Collecte de données sur le trafic, y compris comptage des mouvements de virage conditionnels
Surveillance de la longueur des files d’attente
PSH (Position, vitesse et direction) sur API
Détection des conducteurs à contresens - licence optionnelle
Communications
Compression H.264, H.265, MPJEG
Configuration configuration de page Web locale/distante via Wi-Fi, PoE ou BPL
Électrique
Alimentation d'entrée 24 à 42 V CA / 24 à 48 V CC
Consommation électrique Moyenne 10,5 W / Pic 15W
Contacts de sortie 1 contact sec N/O et 1 contact sec N/F direct
4 contacts secs N/F via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU (plus avec 4 cartes d’extension USB d’E/S supplémentaires)
SDLC au contrôleur de feux de circulation via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU
CPL Communication haut débit 80 Mbits/s sur CPL par le biais de l’interface TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Distance de détection TrafiSense AI - 690 : 0 - 80 pi (présence du véhicule)
TrafiSense AI - 645 : 33 - 245 pi (présence du véhicule)
TrafiSense AI - 632 : 65 - 400 pi (présence du véhicule)
FCC FCC partie 15 classe A
PoE Mode PoE A pour la configuration, la diffusion vidéo et la communication de données
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Indice IP IP 67
Plage de température -29 à 165 °F
Résistance aux chocs et aux vibrations Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Champ de vision TrafiSense AI - 690 : 90 °H x 69 °V
TrafiSense AI - 645 : 44 °H x 35 °V
TrafiSense AI - 632 : 32 °H x 26 °V
Fréquence d’images 30 ips
Résolution VGA (640 x 480)
Type Microbolomètre VOx
non refroidi à réseau de plan focal (FPA) Infrarouge à ondes longues (7 à 14 µm)
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Montage vertical : 9,8 po x 6,3 po x 4,7 po Montage
horizontal : 16,2 po x 7,1 po x 4,7 po
Matériau Résistant aux UV et aux intempéries ; boîtier en aluminium avec pare-soleil en polycarbonate intégré

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Datasheet

Fiche technique du Trafisense AI CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

TrafiSense AI Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier