TrafiSense AI

Capteur thermique de surveillance du trafic basé sur l'IA

Product Variations

Conçue pour détecter et classifier de manière fiable les usagers de la route, TrafiSense AI est un capteur d'imagerie thermique intelligent pour le contrôle du trafic dans les environnements urbains complexes. Dotée d'algorithmes d'IA issus de plus de 25 années d'expérience en détection du trafic et imagerie thermique de pointe, TrafiSense AI offre une vision et une collecte de données continues pour des villes plus sûres et plus efficaces. Capable de suivre plusieurs objets dans n'importe quelle condition d'éclairage, la technologie d'IA avancée basée sur la périphérie contrôle efficacement les intersections, aide à protéger les usagers de la route les plus vulnérables et rassemble des données détaillées sur le trafic pour améliorer le processus décisionnel des villes.

L'IA basée en périphérie et la détection thermique 24h/24 et 7j/7 offrent un contrôle intersectionnel avancé qui surpasse les autres technologies.
TrafiSense AI capture des données de trafic avancées et haute résolution pour un processus décisionnel mieux informé.
Avec Acyclica, générez des rapports sophistiqués, dont des cartes thermiques et des décomptes des virages, pour identifier les goulets d'étranglement.

Spécifications

Présentation du système
Applications prédéfinies 32 zones sont disponibles pour les applications suivantes :
Présence
Groupe de comptage
Taux d’occupation de file d’attente
Présence de vélos
Présence de piétons
Application personnalisée
Fonctionnalité Détection de présence conditionnelle par classe :
Collecte de données sur le trafic, y compris comptage des mouvements de virage conditionnels
Surveillance de la longueur des files d’attente
PSH (Position, vitesse et direction) sur API
Détection des conducteurs à contresens - licence optionnelle
Communications
Compression H.264, H.265, MPJEG
Configuration configuration de page Web locale/distante via Wi-Fi, PoE ou BPL
Électrique
Alimentation d'entrée 24 à 42 V CA / 24 à 48 V CC
Consommation électrique Moyenne 10,5 W / Pic 15W
Contacts de sortie 1 contact sec N/O et 1 contact sec N/F direct
4 contacts secs N/F via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU (plus avec 4 cartes d’extension USB d’E/S supplémentaires)
SDLC au contrôleur de feux de circulation via l’interface TI BPL3 EDGE B&SIU
CPL Communication haut débit 80 Mbits/s sur CPL par le biais de l’interface TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Distance de détection TrafiSense AI - 690 : 0 - 80 pi (présence du véhicule)
TrafiSense AI - 645 : 33 - 245 pi (présence du véhicule)
TrafiSense AI - 632 : 65 - 400 pi (présence du véhicule)
FCC FCC partie 15 classe A
PoE Mode PoE A pour la configuration, la diffusion vidéo et la communication de données
Spécifications environnementales
Directives UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
Indice IP IP 67
Plage de température -29 à 165 °F
Résistance aux chocs et aux vibrations Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Champ de vision TrafiSense AI - 690 : 90 °H x 69 °V
TrafiSense AI - 645 : 44 °H x 35 °V
TrafiSense AI - 632 : 32 °H x 26 °V
Fréquence d’images 30 ips
Résolution VGA (640 x 480)
Type Microbolomètre VOx
non refroidi à réseau de plan focal (FPA) Infrarouge à ondes longues (7 à 14 µm)
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Montage vertical : 9,8 po x 6,3 po x 4,7 po Montage
horizontal : 16,2 po x 7,1 po x 4,7 po
Matériau Résistant aux UV et aux intempéries ; boîtier en aluminium avec pare-soleil en polycarbonate intégré

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du Trafisense AI CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

TrafiSense AI Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier