TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

TrafiSense Dual AI combine la meilleure technologie d’imagerie thermique et visuelle de sa catégorie avec des analyses vidéo avancées, basées sur le Deep Learning, pour une classification sûre et fiable des usagers de la route. Cette solution de nouvelle génération comprend l’analyse vidéo du trafic éprouvée de Flir pour le contrôle avancé des intersections—, désormais améliorée grâce à l’apprentissage profond et aux capacités de suivi 3D brevetées. Capable de suivre plusieurs objets, de contrôler efficacement les intersections et de recueillir des données de trafic détaillées pour s’intégrer à Acyclica, TrafiSense Dual AI établit une nouvelle norme pour le développement de villes plus sûres et plus efficaces.

Suit avec précision la position, la vitesse et la direction de plusieurs véhicules à l’aide de l’IA intégrée et basée sur la périphérie
Détecte les usagers de la route et les véhicules vulnérables par imagerie thermique, même dans des conditions d’éclairage et météorologiques difficiles
Générez des rapports sophistiqués avec Acyclica, y compris des cartes thermiques et des comptages de mouvements tournants, pour identifier les goulots d’étranglement.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Présence conditionnelle du véhicule pour chaque classe
Nombre
de mouvements de rotation
Occupation de la file d’attente Conducteurs
à mauvais sens PSH (position, vitesse et en-tête) - Licence
API optionnelle ETA (heure d’arrivée estimée)
Communications
Sorties 1x NO, 1x NC
Électrique
Consommation électrique Chauffage 17 W désactivé (fonctionnement normal) ; chauffage 22 W activé
Spécifications environnementales
Humidité 0 % à 100 %, sans condensation
Température de fonctionnement Continue : -40 °C à 74 °C/-40 °F à 165 °F (abriqué, température de l’air)
Zones de détection Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Capteur d’images CMOS 1/1,8"
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale 6 mm à 22 mm
Pixels réels 3840 × 2160 , 8 MP (4K)
Résolution thermique 640 × 512 (rapide)
Type de détecteur Matrice à plan focal (vidéo-détecteur réseau), microbolomètre à oxyde de vanadium non refroidi
Mécanique
Support mur/pôle/plafond/mur incurvé combiné ; compatible avec les supports standard (Pelco)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiSense Dual AI CA

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiSense Dual AI

Case Study

FLIR Intelligent Transportation Customer Story

Datasheet

Flir TrafiSense Dual AI Datasheet
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Panier

Ajouté au panier