TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

TrafiSense Dual AI combines best-in-class thermal and visual imaging technology with advanced, deep learning-enabled video analytics for safe, reliable classification of road users. This next-generation solution features FLIR’s proven traffic video analytics for advanced intersection control—now improved with deep learning and patented 3D tracking capabilities. Capable of tracking multiple objects, effectively controlling intersections, and gathering detailed traffic data to integrate with Acyclica, TrafiSense Dual AI sets a new standard for developing safer, more efficient cities.

Accurately tracks position, speed, and direction of multiple vehicles using integrated, edge-based AI deep learning
Detects vulnerable road users and vehicles through thermal imaging, even in challenging lighting and weather conditions
Generate sophisticated reports with Acyclica, including heatmaps and turning movement counts, to identify bottlenecks.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Présence conditionnelle du véhicule pour chaque classe
Nombre
de mouvements de rotation
Occupation de la file d’attente Conducteurs
à mauvais sens PSH (position, vitesse et en-tête) - Licence
API optionnelle ETA (heure d’arrivée estimée)
Communications
Sorties 1x NO, 1x NC
Électrique
Consommation électrique Chauffage 17 W désactivé (fonctionnement normal) ; chauffage 22 W activé
Spécifications environnementales
Humidité 0 % à 100 %, sans condensation
Température de fonctionnement Continue : -40 °C à 74 °C/-40 °F à 165 °F (abriqué, température de l’air)
Zones de détection Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
Capteur d’images CMOS 1/1,8"
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale 6 mm à 22 mm
Pixels réels 3840 × 2160 , 8 MP (4K)
Résolution thermique 640 × 512 (rapide)
Type de détecteur Matrice à plan focal (vidéo-détecteur réseau), microbolomètre à oxyde de vanadium non refroidi
Mécanique
Support mur/pôle/plafond/mur incurvé combiné ; compatible avec les supports prêts à l’emploi (Pelco)

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiSense Dual AI CA

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiSense Dual AI

Datasheet

Flir TrafiSense Dual AI Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier