Poste de travail client USS

Un poste de travail client hautes performances optimisé pour les opérations de vidéosurveillance United VMS

Le client FLIR USS est un poste de travail performant et efficace conçu pour répondre aux besoins des centres d’opérations de sécurité, qu’ils soient basiques ou hautement avancés, et est optimisé pour les produits FLIR United VMS. Il est également conçu pour les configurations de moniteur double/quad avec des graphiques Full HD.

Le poste de USS Client Workstation offre des performances et une fiabilité optimales, avec la possibilité de se connecter à plusieurs moniteurs.
Avec moins d’unités requises, un temps d’installation court et une conception compacte, USS Client Workstation réduit le coût total de possession.
Optimisé pour le logiciel United VMS, le poste de travail USS est facile à utiliser, à étendre et à entretenir.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Informations générales
Alimentation 300 W jusqu’à 92 % d’efficacité (80 Plus Platinum) PSU (ventilateur système), 100~240 VCA 50/60 Hz (auto)
Dimensions H × l × P : 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 po)
Format Petit facteur de forme
Garantie ProSupport de 3 ans et service sur place le jour ouvrable suivant (mises à niveau disponibles)
Lecteur optique Lecteur de disque optique Slimline de 9,5 mm DVD±RW 8x
Mémoire USS WKS DM4 : 16 Go (1× 16 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 HPS : 32 Go (2× 16 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 PRO : 64 Go (2× 32 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
USS WKS QM4 Elite : 64 Go (2× 32 Go DDR5, 5 600 MT/s, non ECC)
Poids 5,26 kg (11,57 lb)
Processeur USS WKS DM4 : Intel® Core™ Ultra 5 245 (24 Mo de cache, 14C/14T, 3,0-5,1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 HPS : Intel® Core™ Ultra 5 245 (24 Mo de cache, 14C/14T, 3,0-5,1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 PRO : Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 Mo de cache, 20C/20T, 1,8-5,3 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 Elite : Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 Mo de cache, 20C/20T, 1,805,3 GHz, 65 W)
Périphériques Clavier USB QuietKey et souris USB à défilement optique
Surveillance Poste de travail client USS, double moniteur : Poste de travail client USS jusqu’à 400 vps 1080p
, quadruple moniteur : Poste de travail client USS jusqu’à 500 vps 1080p
, quadruple moniteur - Haute performance : Jusqu’à 600 ips 1 080p
Système d'exploitation Valeur Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Intégration des systèmes
Communication Contrôleur Gigabit Ethernet intégré
Contrôleur audio Via HDMI ou prise audio de 3,5 mm
1 entrée micro / 1 sortie casque
Emplacements E/S Fente de carte SD 4.0 (en option), fente PCIe Gen 4 x16 mi-hauteur, fente PCIe Gen 3 x4 mi-hauteur, fente M.2 2230 pour Wi-Fi et carte Bluetooth®, fente M.2 2280 pour disque SSD (2), M.2 2230/2280 pour disque SSD (3), fente SATA 3.0 pour disque dur 3,5/2,5 pouces
Ports d'affichage USS WKS DM4 : Intel Integrated Graphics, 2× DisplayPort, 1× HDMI
USS WKS QM4 HPS : NVIDIA A1000, 4× mini-DP (y compris 4 adaptateurs mDP→DP)
USS WKS QM4 PRO : NVIDIA A1000, 4× mini-DP (y compris 4 adaptateurs mDP→DP)
USS WKS QM4 Elite : NVIDIA ADA2000, 4× mini-DP (y compris 4 adaptateurs mDP→DP)
Ports E/S RJ45, port USB 2.0, port USB 2.0 PowerShare, port USB 3.2 Gen 2, port Type-C® compatible USB 3.2 Gen 2×2, port audio universel, port série/PS2 fente pour carte SD 4.0 (en option)
Réseau Double NIC, 2x RJ-45 10/100/1 000 Mbit/s
Vidéo et enregistrement
Disque dur Disque SSD de classe 35 NVMe PCIe M.2 de 256 Go

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Client Workstation CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Client Workstation

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier