Un système, chaque scénario

Votre système, prêt pour les événements en un seul clic — Lorsque la foule arrive, réglez chaque caméra sur la résolution maximale, envoyez les PTZ à leurs positions prédéfinies et ouvrez l’accès VMS à des opérateurs et agences supplémentaires. Définissez-le selon un calendrier ou activez-le manuellement.

Activer le mode Jour de jeu

Détection automatisée des menaces 24 h/24, 7 j/7 — Flir Nexus relie les caméras thermiques, les caméras visibles et le radar à la périphérie. Lorsqu’une caméra thermique fixe détecte un intrus traversant le périmètre d’un stade la nuit, Nexus passe au PTZ le plus proche, géolocalisant et suivant la cible d’une caméra à l’autre.

Protégez votre périmètre avec Flir Nexus®

Moins de fausses alarmes, réponse plus rapide — Flir développe ses algorithmes de détection IA en interne, maintenant les alarmes intempestives faibles sur les caméras thermiques et visibles. Les alertes apparaissent sur un seul écran dans le système de gestion vidéo unifié (UVMS), afin que votre équipe puisse se concentrer sur la réponse aux menaces réelles. 

Filtrer le bruit
Activer le mode Jour de jeu
Protégez votre périmètre avec Flir Nexus®
Filtrer le bruit

Couverture du plan avant le déploiement

Concevez votre couverture de caméra avec le logiciel de planification de site de sécurité Flir Raven.

La sécurité d’un lieu est aussi forte que sa couverture. Flir Raven vous aide à bien le concevoir dès la première fois :

  • Téléchargez une image de votre site, cartographiez la couverture des solutions technologiques Flir, puis demandez un devis
  • Solutions de glisser-déposer du portefeuille de sécurité de Flir de caméras visibles, de caméras thermiques et de radars 
  • Exposez les lacunes et les angles morts avant le déploiement, et non après un incident
  • Valider le positionnement de la caméra et les pixels sur la cible 
Pourquoi les stades choisissent Flir

Un écosystème de sécurité. Plus
des moyens de le construire.

Choisissez un système Flir complet ou intégrez-le à l’infrastructure de sécurité déjà en place.
01 · Un fabricant

Construisez tout cela avec Flir...

Procurez-vous vos caméras, radars et VMS auprès d’un seul fabricant et recevez une source d’assistance fiable.

02 · Écosystème ouvert

... Ou s’appuyer sur ce que
vous avez

Nos caméras ONVIF et notre VMS API ouvert s’intègrent facilement aux écosystèmes de sécurité existants.

03 · Expertise thermique

S’appuyer sur plus de 40 ans de
leadership thermique

En tant que premier fabricant mondial de caméras thermiques, Flir apporte quatre décennies d’expertise avec des cœurs thermiques internes et des garanties de pointe.

04 · Réponse de l’opérateur

Répondre en quelques secondes

La relecture instantanée, l’exportation rapide des clips et le suivi de caméra à caméra aident vos opérateurs et les forces de l’ordre à trouver ce dont ils ont besoin et à agir en quelques secondes.

Prêt à commencer ?

Protégez votre arène du périmètre aux stands emballés avec les solutions de sécurité du stade Flir.

Contactez-nous


Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.