Des tests effectués par un laboratoire indépendant confirment que les caméras GasFindIR sont capables d'observer les gaz suivants à partir du seuil minimal de détection des fuites (MDLR) :
- 1-pentène : 5,6 g/h
- Benzène : 3,5 g/h
- Butane : 0,4 g/h
- Éthane : 0,6 g/h
- Éthanol : 0,7 g/h
- Éthylbenzène : 1,5 g/h
- Éthylène : 4,4 g/h
- Heptane : 1,8 g/h
- Hexane : 1,7 g/h
- Isoprène : 8,1 g/h
- MEK : 3,5 g/h
- Méthane : 0,8 g/h
- Méthanol : 3,8 g/h
- MIBK : 2,1 g/h
- Octane : 1,2 g/h
- Pentane : 3,0 g/h
- Propane : 0,4 g/h
- Propylène : 2,9 g/h
- Toluène : 3,8 g/h
- Xylène : 1,9 g/h