Application à l'honneur : Inspection des adhésifs et des produits d'étanchéité


Il est essentiel de positionner les cordons de colle avec précision pour obtenir l'intégrité structurelle et les performances d'étanchéité souhaitées. Les fabricants peuvent contrôler ce processus à l'aide de caméras à lumière visible, mais la grande diversité des matériaux adhésifs et des conditions d'éclairage est source de difficultés. Une caméra thermique ou un capteur de température IR peuvent facilement permettre aux utilisateurs de vérifier si le cordon de colle a été correctement appliqué, s'il est discontinu, et s'il respecte les limites de température requises.