Application à l’honneur : Séparateurs de gaz naturel

VÉRIFIER LES NIVEAUX DE SABLE ET D'ÉMISSIONS AVEC L'IMAGERIE THERMIQUE

Dans le processus de fracturation, le gaz est séparé de l'huile et de l'eau et envoyé à un compteur pendant que l'huile et l'eau sont collectées et transportées par des camions. Au cours de ce processus, du sable peut s'accumuler dans l'élément chauffant et endommager le séparateur. Si cette accumulation n'est pas remarquée et éliminée rapidement, elle peut entraîner une défaillance coûteuse et désastreuse de l'unité. L'utilisation de l'imagerie thermique pour les inspections de routine permet aux compagnies pétrolières et gazières de vérifier facilement la pression des réservoirs et des niveaux de liquide. Elles peuvent également détecter les fuites de séparateur, résoudre les anomalies afin de rétablir la conformité, éviter les impacts négatifs sur l'environnement et prévenir les risques pour la sécurité des équipements ou du personnel.

TÉLÉCHARGER L'ARTICLE APPLICATION À L'HONNEUR

Back to top