N'oubliez jamais le 'FORD' - 3 choses à garder en mémoire durant une inspection IR
Si vous utilisez une caméra thermographique IR pour effectuer vos inspections et vos relevés de données, la précision est essentielle. Que vous soyez un thermographe expérimenté ou débutant, FLIR vous rappelle de ne jamais oublier le 'FORD'.
Aucune de ces situations n'est réversible dans un logiciel ou sur la caméra quand une image thermique a été enregistrée :
La prochaine fois que vous effectuez une inspection IR, n'oubliez pas ces paramètres qui vous permettront d'analyser vos images correctement : la mise au point ('FOcus' en anglais) doit avoir été effectuée, la plage ('Range' en anglais) de températures adaptée doit être utilisée et il est nécessaire de se placer à une Distance de travail adaptée de la cible.
Alors que certaines choses, comme le réglage thermique et la palette de couleurs, peuvent être réglées dans FLIR Tools lors du post-traitement, les paramètres de FORD ne peuvent pas être modifiés après avoir été définis, c'est pourquoi il est essentiel de les définir correctement avant d'enregistrer une image IR. Ainsi, gagnez du temps dès le début, et commencez toujours par vérifier les réglages FORD :
Focus (mise au point) - le 'FO' de FORD : vous devez effectuer une mise au point attentive avant de stocker une image, parce que vous ne pourrez pas modifier ce paramètre ultérieurement. Tout comme avec n'importe quelle caméra, vous devez effectuer une mise au point optique avant de capturer une image pour éviter d'obtenir des images troubles, qui non seulement semblent manquer de professionnalisme mais qui produisent également des mesures de température inexactes. Pour éviter cela, vérifiez à nouveau la mise au point de la caméra avant de prendre une image IR afin d'obtenir un résultat final avec une mise au point optimale sur la cible car vous ne pourrez plus rien faire pour la corriger ensuite. Bonne mise au point=meilleure mesure, c'est simple.
Range (plage) - le 'R' de FORD : les températures de l'objet que vous voulez mesurer doivent se trouver dans la plage que vous choisissez avant de capturer votre image. Alors que de nombreuses caméras infrarouges disent être capables de détecter et de mesurer des objets de -20°C à 1 500°C, elles ne peuvent le faire que dans les limites de température d'une seule image. Par conséquent, les caméras infrarouges les plus modernes scindent la spécification des mesures de la température totale en un certain nombre de plages de températures définies qui couvrent les intervalles de températures que le détecteur peut voir et photographier sans être saturé. Quand une image est enregistrée, toutes les données d'une plage spécifique sont capturées. Cependant, tout point de température qui se trouve en dehors de cette plage ne l'est pas. Ainsi, se trouver dans la bonne plage de températures avant d'enregistrer l'image est essentiel.
Distance - Le ‘D’ de FORD : vérifiez toujours que vous vous trouvez à une distance adaptée de la cible. Dans l'exemple ci-dessus, cette distance serait de 1,5 m. Tout est une question de résolution, la capacité à résoudre des zones de détail thermique sur un objet, mais également de capturer suffisamment d'informations pour mesurer les températures de manière précise. Une image infrarouge est composée de pixels, les détecteurs individuels qui perçoivent le rayonnement infrarouge. Toutes les caméras infrarouges ont des limites quant à ce qu'elles peuvent résoudre d'une cible de taille donnée à une distance donnée. La résolution est une fonction du nombre de détecteurs dans votre caméra et la taille, ou le champ de vision, de votre objectif. Vérifiez que vous êtes assez près pour pouvoir placer autant de détecteurs que possible sur votre cible afin de garantir la meilleure résolution de votre objet. Si vous mesurez la température, une bonne règle à suivre est de remplir complètement le cercle de vision sur votre outil de mesure afin de garantir que vous soyez à la bonne distance afin d'obtenir la mesure la plus précise possible. Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le cercle de mesure, mais que vous vous êtes rapproché le plus possible, alors passer à un téléobjectif (si celui-ci est disponible) est une autre solution pour améliorer la précision.
Plus vous en saurez sur l'imagerie thermique, meilleurs seront les résultats. Développez vos connaissances grâce à des webinaires gratuits du Centre de formation à l’infrarouge sur InfraredTraining.com/Webinars. Si vous voulez en savoir plus, ITC propose également une formation de Certification infrarouge un peu partout dans le monde.
Découvrez-en plus sur les dernières caméras thermiques FLIR sur Outils professionnels.