Les caméras thermiques révèlent comment garder votre maison au frais pendant une vague de chaleur


Les températures record nous rappellent à quel point il peut être difficile de garder un intérieur frais pendant une vague de chaleur, quel que soit le nombre de ventilateurs que vous allumez ou le niveau de votre climatiseur. Si votre foyer a du mal à se rafraîchir, cela peut être dû à des problèmes invisibles dans l'entretien du bâtiment. Découvrez ce qu'une caméra thermique peut vous recommander pour que votre maison reste fraîche en été.
Réparez les fuites d'air dans votre foyer
Un renouvellement d'air adapté est important pour votre confort, votre santé et votre sécurité, mais la majorité des bâtiments présente un niveau de fuite d'air bien plus important que nécessaire. La cause principale en est souvent une conception ou une construction de piètre qualité qui permet à l'air d'entrer ou de s'échapper par les cheminées, les greniers, les bouches d’aération des murs et les entrées mal scellées : l’air froid s'échappe et l'air chaud s'infiltre.
La source de ces fuites peut être extrêmement difficile à détecter et à visualiser. Avec une caméra thermique, vous pouvez voir les mouvements d'air chaud et d'air froid, et détecter également les fuites.

Fuite d'air à travers une porte mal scellée.
Installer une isolation manquante
L'isolation sert à conserver le chaleur et non le froid, n'est-ce pas ? En réalité, l'isolation de votre foyer est importante pour les deux. Le rôle de l'isolation est d'empêcher le transfert de chaleur et d'éviter à la fois la chaleur de sortir, mais également d'entrer. Si vous parvenez à rafraîchir votre maison à une température raisonnable, une isolation adaptée garantit qu'elle reste à cette même température sans que vous ayez à faire fonctionner la climatisation 24 h/24 et 7 j/7.
Les caméras infrarouges révèlent que l'isolant n'a peut-être pas été correctement installé et laisse maintenant entrer la chaleur dans votre maison.

Isolation déplacée, permettant un transfert de chaleur à travers le plafond.
Remplacer des fenêtres anciennes ou à simple vitrage
Le Département de l'énergie des États-Unis estime que les gains et pertes de chaleur par les fenêtres sont responsables à hauteur de 25 % à 30 % de la consommation d'énergie destinée au chauffage et à la climatisation des logements. Les vieilles fenêtres à simple vitrage, en particulier celles dont l'isolation est de mauvaise qualité autour du châsis, sont de véritables gouffres à énergie.
Si une caméra thermique révèle un transfert de chaleur important à travers vos fenêtres, une mesure d'économie à long terme consiste à changer pour des fenêtres plus écoénergétiques.

Les fenêtres énergivores permettent un transfert de chaleur important.
Demander à un professionnel d’effectuer un audit énergétique de votre maison est un bon moyen de déterminer ce que vous pouvez faire pour conserver la fraîcheur dans votre foyer. Les inspecteurs utilisent des caméras infrarouges pour détecter les sources d’infiltration de chaleur et ainsi vous donner des conseils utiles sur les meilleures améliorations et réparations à effectuer. Les bricoleurs peuvent également se procurer des caméras thermiques abordables pour détecter les fuites d’air et les zones de perte d’énergie. Découvrez les caméras FLIR TG165, FLIR C3, ou FLIR E8, des solutions de diagnostic et d’entretien de la maison de niveau professionnel.