Mode Macro de la série FLIR T500 : solution à objectif unique pour petites cibles


Les caméras thermiques sont utilisées à de nombreuses étapes de la R&D et de l'assurance qualité. L'inspection des composants électroniques est une des applications les plus courantes de l'imagerie thermique, et implique généralement la détection des points chauds sur les circuits imprimés (PCBA) et la garantie que les différents composants fonctionnent dans les limites de leur conception.
Dans le monde d'aujourd'hui qui voit l'apparition de composants de plus en plus petits, les composants PCBA montés en surface les plus courants peuvent aller de la taille 0603 (1,6 mm x 0,8 mm) à une taille aussi petite que 0201 (0,6 mm x 0,3 mm). Des mesures de température précises de ces composants nécessitent au moins une zone de 3 x 3 pixels (soit 9 pixels au total) sur la cible, une zone de 10 x 10 pixels étant la taille idéale pour des mesures plus précises.
Pour de nombreuses caméras thermiques, un pixel peut couvrir 600 µm (ou 0,06 mm) sur la cible ; cela représente la taille de point de la caméra. Ainsi, pour obtenir une couverture de 3 x 3 pixels sur un composant 0201, vous avez besoin d'une caméra et d'un objectif qui offrent une taille de point bien plus petite, disons 100 µm. Une taille de point encore plus petite serait nécessaire pour analyser correctement les points chauds sur un point spécifique du composant 0201 (Figure 1).

Bien que l'imagerie thermique soit une technologie polyvalente, utiliser une caméra équipée d'un seul objectif peut être contraignant. Un grossissement suffisant pour les tests de composants électroniques nécessite souvent l'emploi d'objectifs macro supplémentaires pour atteindre la taille de points nécessaire à la détection des points chauds, mesurer la température et analyser la réponse thermique des petits composants. Avoir plusieurs de ces objectifs sous la main permet de produire des images de meilleure qualité mais n'est pas toujours rentable. Le mode Macro de FLIR offre une option plus flexible quand vous souhaitez viser une large gamme de petites cibles avec un seul objectif.
Le mode Macro vous permet de capturer des mesures de température précises de petites cibles sans changer d'objectif (Figure 2). Une caméra infrarouge FLIR avec un objectif 24° standard et le mode Macro activé peut atteindre une taille de point aussi petite que 71 µm, sans avoir besoin de changer d'objectif. Avec cette taille de point, la caméra peut précisément mesurer les températures et déterminer les caractéristiques thermiques des composants 0603 de 1,6 mm x 0,8 mm. Elle peut même détecter des composants chauds et sous-performants aussi petits que 0,6 mm x 0,3 mm.


Les objectifs macro traditionnels pêchent souvent en raison de leur distance de travail réduite. Et avec les grands composants sur certains PCBA, il peut être difficile de positionner une caméra assez près pour se concentrer sur les composants les plus petits. Le mode Macro de FLIR permet aux utilisateurs de placer la caméra à une distance adaptée tout en fournissant une petite taille de point. Par exemple, une FLIR T540 avec un objectif 24° doit se trouver à au moins 150 mm de sa cible pour capturer l'image ciblée. À cette distance, la taille du point sera limitée à 140 μm. Passer au mode Macro permet de réduire la distance minimum entre la caméra et la cible, afin que vous puissiez vous concentrer instantanément sur les composants montés en surface et d'autres petits objets. Le même matériel avec mode Macro activé peut fournir une image claire de 60 mm et obtenir une taille de point de 71 μm, sans avoir besoin de changer d'objectif.
Le mode Macro fonctionne en réglant la position du détecteur de la caméra pendant le processus d'étalonnage, ce qui fournit une distance de travail supplémentaire entre le capteur et l'objectif. Activer le mode Macro via une mise à jour de firmware ajoute un menu « Mode image » dans l'interface utilisateur graphique de la caméra. Cependant, la mise au point et la netteté de l'image thermique étant basées sur la position ajustée du détecteur, l'imagerie MSX à lumière visible sera mal alignée. Ce compromis signifie qu'une caméra en mode Macro enregistrera uniquement des images infrarouges.
Le mode Macro de FLIR est une fonctionnalité innovante qui propose aux professionnels de la R&D, de l'assurance qualité et autres la flexibilité nécessaire pour tester les PCBA et d'autres composants électroniques sans avoir besoin d'utiliser ou d'acheter d'autres objectifs. L'objectif 24° standard peut être utilisé pour explorer une zone plus étendue ou un PCBA complet. Lorsque le point chaud ou la petite zone ciblée est trouvé, activer le mode Macro permet un examen et une analyse thermique plus minutieux sans avoir besoin de changer d'objectif. Contactez votre représentant FLIR pour en savoir plus sur la façon dont le mode Macro peut rationaliser vos tests électriques.